In-Line-Drosselventil – Produktserie F | #F800B


LOADING IMAGES
F800B

In-Line-Drosselventil – Produktserie F | #F800B

Das wirtschaftliche Drosselventil für die allgemeine Anwendung der Produktserie F von Parker ermöglicht den freien Durchfluss in eine Richtung und dosiert ihn in der Gegenrichtung. Es eignet sich für Luft-, Wasser- und Ölanwendungen.


Technische Daten

  • Konfiguration: InLine
  • Minimale Betriebstemperatur: -40
  • Anschlussgröße: 1/2
  • Anschlusstyp: NPT
  • Maximale Betriebstemperatur: +250
  • Gehäusematerial: Brass
  • Funktion: Flow Control
  • Betätigungsart: Manual
  • Maximaler Durchfluss: 15
  • Knopf Option: Standard
  • Öffnungsdruck (psi): 5
  • Nadel: Standard
  • Kegelventil: Soft Seat
  • Maximaler Betriebsdruck (psi): 2000
  • Dichtungsmaterial: Nitril
  • Durchfluss: N/A
  • Anschlussgröße: 1/2 inch
  • Betätigungsart: Manual
  • Funktion: Flow Control
  • Gehäusematerial: Brass
  • Dichtungsmaterial: Nitrile
  • Maximaler Betriebsdruck: 2000 psi
  • Maximaler Durchfluss: 15 gal/min, 57 L/min
  • Maximale Betriebstemperatur: 250 °F, 121 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Konfiguration: Inline
  • Anschlusstyp: Innengewinde – Innengewinde
  • Marke: Colorflow
  • Medien: Luft, Öl, Wasser
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Ventile der Produktserie F von Parker sind entweder mit einer feinen oder standardmäßigen Dosiernadel für die Durchflussregelung und mit einem vollständig geführten Teller für einen freien Durchfluss in die Gegenrichtung ausgestattet. Aufgrund der erstklassigen, vollständig geführten Bauform sind unsere Teller wackelfrei und haben einen gleichmäßigen Verfahrweg, im Gegensatz zu Ventilen mit weniger robusten Rückschlagkugeln. Die Standardteller mit weichem Sitz dieser Rückschlagventile sind nahezu leckagefrei und in Größen von bis zu 1/2" erhältlich.

Märkte:
• Industrielle Automation
• Werkzeugmaschinen
• Schifffahrt
• Fördertechnik
• Bergbau
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Guss
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Automobilproduktion

Merkmale/Vorteile:
• Anschlussoptionen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT und SAE
• Materialoptionen Messing, Stahl und Edelstahl
• Manipulationssichere Ausführung optional erhältlich
• Das exklusive „Colorflow" Farbband sorgt für eine korrekte Einstellungsvisualisierung
• Die Stellschraube fixiert das Ventil in der gewünschten Einstellung

Einsatzbereiche:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687505