FEP-Hochdruckschlauch – 2380F | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
FEP-Hochdruckschlauch – 2380F FEP-Hochdruckschlauch – 2380F

FEP-Hochdruckschlauch – 2380F

Parker 2380F Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- oder Medienförderanwendungen entwickelt. Sie sind zuverlässig und vielseitig, einfach anpassbar und eignen sich ideal für die Produktion. Für Betriebsdrücke bis 42,5 MPa.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.26 to 1.28 kg/m, 0.17 to 0.86 lb/ft
  • Industrie: General Industrial
  • Material Schlauchinnenschicht: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 176 °F, 80 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 22.5 to 42.5 MPa, 225 to 425 bar, 3260 to 6160 psi
  • Produkttyp: Hydraulic Hose, PTFE Hose, Transfer Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane
  • Konstruktionswerkstoffe: Thermoplastic
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Produkttyp: FEP High Pressure Hose
  • Minimaler Biegeradius: 2.362 to 9.449 inch, 60 to 240 mm
  • Ummantelungsfarbe: Gray
  • Medien: Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications
  • Kompatible Verschraubung: NX Series
  • Innendurchmesser: 1/4 to 1 inch, 6.3 to 25 mm
  • Anwendungen: Glue & Material Lines Application
  • Material Schlauchverstärkung: 2 Spirals and 2 Open Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Außendurchmesser: 0.492 to 1.338 inch, 12.5 to 34 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker 2380F Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- oder Medienförderanwendungen entwickelt. Mit ihrer Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und hohen Anpassbarkeit bieten sie dem Entwickler eine breite Auswahl an Lösungen, die sich dank ihrer Langlebigkeit und einfachen Installation ideal für anspruchsvolle moderne Produktionsumgebungen eignen. Große Schlauchlängen reduzieren zusätzlich den Abfall bei der Auslieferung und Leitungsproduktion.

Märkte:
• Industrie
• Mobile Anwendungen

Merkmale/Vorteile:
• Mit Polyurethan-Außenschicht
• Inerte bis zu fast allen hydraulischen und chemischen Fluiden

Anwendungen:
• Klebeanwendungen in der Automobilindustrie und Materialleitungen für Temperaturen bis +80 °C.
• Betriebsdruck bis 42,5 MPa (6,160 psi)

Ausführung:
• Kern: Fluorethylenpropylen
• Druckträger: Zwei Spiraleinlagen und zwei offene Spiraleinlagen aus Stahldraht mit hoher Zugfestigkeit.
• Außenschicht: Polyurethan
• Farbe: Grau
• Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Hinweise:
• Für geprickten Schlauch bitte „-P“ anfügen, z. B. 2380F-04V07-P.
• Nicht für Anwendungen empfohlen, in denen extreme Pulsationen auftreten.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch I.D. (mm)
2380F-04V07 6.3
2380F-05V07 8.0
2380F-06V07 9.7
2380F-08V07 12.8
2380F-10V07 16.0
2380F-12V07 19.4
2380F-16V07 25.0

A29633
687513