Glass Microfibre Flüssig-Vorfilter - PREPOR GF | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Version

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Glass Microfibre Flüssig-Vorfilter - PREPOR GF

Glass Microfibre Flüssig-Vorfilter - PREPOR GF

Die Porecheck 4 ist eine Filterintegritätstesteinheit, die für Wassereindringungs-, Druckabfall- und Bubblepoint-Tests konfiguriert ist.

Technische Daten

  • Marke: Parker Domnick Hunter
  • Konstruktionswerkstoffe: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
  • Größe: 200 mm x 300 mm x 155 mm | 7.9" x 11.8" x 6.1 mm, 7.9 x 11.8 x 6.1 inch
  • Gewicht: 8.6 Kg | 20 lb
  • Versorgungsspannung: Wiederaufladbare Batterie (12V / 3.8 Ah) & Netzbetrieb (90 - 230 VAC, 50 / 60 Hz), Mains (90 to 230VAC, 50/60Hz)
  • Minimaler Nenneingangsdruck: 6.5 - 8.0 barg | 94 - 116 psig) barg, 94 to 116 psig
  • Industrie: Biowissenschaften
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker's Porecheck 4 ist für Wassereindringungs-, Druckabfall- und Bubblepoint-Tests ausgelegt. Der Porecheck 4 kommt in zwei Versionen:

• 'P' Pharmaceutical (CFR) - Ermöglicht die Rückverfolgbarkeit und die Überwachung
• 'C' Certified - ist mit einem Passwortschutz ausgestattet

Das System verfügt über eine Reihe von Designmerkmalen, die für den Porecheck 4 einzigartig sind und eine echte Portabilität, verbesserte Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen - und das alles in einem Gerät, das vollständig mit 21 CFR Part II kompatibel ist.

Funktionen und Vorteile

• Entwickelt für 21 CFR Part II und Annex II konforme Umgebungen

• Automatische Kompensation bei Verwendung an 10 m über dem Gerät liegenden Gehäusen

• Behält die Auflösung und Genauigkeit bei, unabhängig von der Filtergröße 0,1 bis 32 L

• Sehr gut tragbar und netzunabhängig

• Konfigurierbar zum automatischen Spülen und Ablassen von Filtern

• Robustes, wasserdichtes Edelstahlgehäuse

• Direktes Anbringen an Testkapseln

• 100 speicherbare Testprogramme in Blöcken definiert

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

Literature and Reference Materials
PORECHECK IV Integrity Testing Unit Datasheet
×
Produkte Version
WPK-CB6 'C' Certified
WPK-PB6 'P' Pharmaceutical (CFR)

A29633
679945