Fluorocarbon 90 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance (VA090-90) | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Fluorocarbon 90 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance (VA090-90)

Fluorocarbon 90 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance (VA090-90)

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil and fuels.

Technische Daten

  • Handelsname: -
  • Maximale Betriebstemperatur: 400 °F
  • Minimale Betriebstemperatur: -15 °F
  • Ursprungsregion: North America
  • Intern geschmiert: No
  • Farbe: Black
  • Für Fluidtyp: Broad Range
  • Polymer-Materialoptionen: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Thermischer Anwendungstyp: High Temperature (> 250 to 400°F)
  • Erfüllte Spezifikationen: None
  • Innendurchmesser: 0.029 to 25.940 inch
  • Cross Section Width: 0.040 to 0.275 inch
  • Durometer: 90 Shore A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker’s 90 durometer fluorocarbon O-ring, VA090, has excellent compression set resistance coupled with the wide chemical resistance expected for an FKM material.



Chemical Resistance:

•Mineral oil and grease

•Nonflammable hydraulic fluids (HFD)

•Silicone oils and greases

•Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, natural gas)

•Aromatic hydrocarbons(benzene, toluene)

•Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene and carbon tetrachloride)

•Gasoline

•High vacuum – low permeability

•Ozone, weather, and aging resistance



Not Recommended for:

•Glycol based brake fluids

•Ammonia gas, amines, alkalis

•Superheated steam

•Low molecular weight organic acids (formic and acetic acids)



*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687519