Drosselrückschlagventil – Produktserie FM | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Anschluss

Maximaler Betriebsdruck

Nadeltyp

Version

Justiermechanismus

Beschichtung

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Drosselrückschlagventil – Produktserie FM

Drosselrückschlagventil – Produktserie FM

Doppeldrosselrückschlagventile der Serie FM von Parker in Sandwich-Bauform für einfache Konfiguration von Stapelsystemen bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Optional mit zylindrischer Nadel zur Feineinstellung in NG06 und NG10 erhältlich.

Technische Daten

  • Produktserie: Drosselrückschlagventil
  • Montageart: Zwischenplatte
  • Montageposition: Unrestricted
  • Betätigungsart: Manuell
  • Gehäusematerial: Steel
  • Konfiguration: N/A
  • Anschlussgröße: N/A
  • Anschlusstyp: N/A
  • Maximaler Betriebsdruck: 350, 210 bar
  • Öffnungsdruck: NG06, NG10: 0.5; NG16, NG25: 0.3 bar
  • Maximaler Durchfluss: NG06: 80, NG10: 160, NG16: 200, NG25: 341 L/min
  • Strömungsrichtung: N/A
  • Maximale Betriebstemperatur: 70 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Dichtungsmaterial: FPM
  • Gewicht: 1,3 (NG06), 2,4 (NG10), 5,4 (NG16), 7,9 (NG25) kg
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Doppel-Drosselrückschlagventile der Produktserie FM in NG06, NG10, NG16 und NG25 sind Teil des umfassenden Produktangebots von Zwischenplattenventilen von Parker und bieten einen hohen Durchfluss bei geringem Druckabfall für präzise und energieeffiziente Prozesse. Sie gewährleisten eine einfache Konfiguration von konventionellen Höhenverkettungen. Drossel- und Rückschlagventile sind in den Kanälen A und B angeordnet.

Märkte:
• Industrie
• Werkzeugmaschinen

Merkmale/Vorteile:
• Kompakte, bewährte Konstruktion – gewährleistet einen zuverlässiger Betrieb in herkömmlichen Verkettungen
• Zwei Ausführungen der Drosselnadel (FM2 und FM3) – optimale Drosselcharakteristik für die Anwendung
• Groß dimensionierte Umgehungs-Rückschlagventile – hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall
• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Kurze Lieferzeiten – keine Lagerhaltung erforderlich
• Vier Größen:
   - NG06 (CETOP 03 / NFPA D03)
   - NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)
   - NG16 (CETOP 07 / NFPA D07)
   - NG25 (CETOP 08 / NFPA D08)

Einsatzbereiche:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet
• Werkzeugmaschinen

Funktion:
FM2 und FM3 können je nach Einbaulage für die Zulauf- oder Ablaufdrosselung verwendet werden. Für FM4 kann die Zu- oder Ablaufdrosselung per Typenschlüssel bestimmt werden. FM6 ist nur mit Ablaufdrosselung erhältlich.

Das Drosselrückschlagventil auch für die Schaltzeitbeeinflussung von vorgesteuerten Wegeventilen eingesetzt werden. In dem Fall wird das Ventil zwischen der Vorsteuerung (CETOP 03, NG06) und der Hauptstufe (CETOP 05, NG10 bis CETOP 10, NG32) positioniert.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Anschluss Maximaler Betriebsdruck Nadeltyp Version Justiermechanismus Beschichtung
FM2DDDKV NG06 / CETOP 03 350 bar Fine, cylindrical hollow bored with V notch Meter-in or meter-out throttle Knob without coating
FM2DDDSV NG06 / CETOP 03 350 bar Fine, cylindrical hollow bored with V notch Meter-in or meter-out throttle Hexagon socket without coating
FM2DDKV NG06 / CETOP 03 350 bar Standard conical Meter-in or meter-out throttle Knob without coating
FM2DDSV NG06 / CETOP 03 350 bar Standard conical Meter-in or meter-out throttle Hexagon socket without coating
FM3DDDKV NG10 / CETOP 05 350 bar Fine, cylindrical hollow bored with V notch Meter-in or meter-out throttle Knob without coating
FM3DDDSV NG10 / CETOP 05 350 bar Fine, cylindrical hollow bored with V notch Meter-in or meter-out throttle Hexagon socket without coating
FM3DDKV NG10 / CETOP 05 350 bar Standard conical Meter-in or meter-out throttle Knob without coating
FM3DDSV NG10 / CETOP 05 350 bar Standard conical Meter-in or meter-out throttle Hexagon socket without coating
FM4DDFVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Standard Meter-in throttle Hexagon socket without coating
FM4DDTVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Standard Meter-out throttle Hexagon socket without coating
FM6DDKV NG25 / CETOP 08 210 bar Standard Meter-out throttle Knob without coating
FM2DDKVHT NG06 / CETOP 03 350 bar Standard Meter-in or meter-out throttle Knob without coating
FM2DDKVHT1P NG06 / CETOP 03 350 bar Standard Meter-in or meter-out throttle Knob ZnNi coating
FM2DDSVHT NG06 / CETOP 03 350 bar Standard Meter-in or meter-out throttle Hexagon socket without coating
FM3DDKVHT NG10 / CETOP 05 350 bar Standard Meter-in or meter-out throttle Knob without coating
FM3DDSVHT NG10 / CETOP 05 350 bar Standard Meter-in or meter-out throttle Hexagon socket without coating
FM2DDSVHT1P NG06 / CETOP 03 350 bar Standard Meter-in or meter-out throttle Hexagon socket ZnNi coating
FM3DDSVHT1P NG10 / CETOP 05 350 bar Standard Meter-in or meter-out throttle Hexagon socket ZnNi coating

A29633
687478