Förderschlauch für Getränke und Lebensmittel – Gambrinus Blue 10 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch-ID (Zoll)

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Förderschlauch für Getränke und Lebensmittel – Gambrinus Blue 10

Förderschlauch für Getränke und Lebensmittel – Gambrinus Blue 10

Der Gambrinus Blue 10 eignet sich für fetthaltige Lebensmittel und Milch in zahlreichen Förder- und Abgabeanwendungen einschließlich der Milchannahme.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.45 to 3.09 lb/ft, 0.67 to 4.60 kg/m
  • Industrie: Food & Beverage
  • Material Schlauchinnenschicht: Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Phtalates Free, Smooth
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 176 °F, 80 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -22 °F, -30 °C
  • Länge: 40 m
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar, 1 MPa, 150 psi
  • Produkttyp: Transfer Hose, Food Grade Hose
  • Sicherheitsfaktor: 3:1
  • Ummantelungsmaterial: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)/PVC
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Minimaler Biegeradius: 120 to 750 mm, 4.724 to 29.528 inch
  • Produkttyp: Delivery
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Medien: Food & Beverage
  • Erfüllte Spezifikationen: BfR Class 2, CE 1935/2004, DM 26744.0, FDA
  • Kompatible Verschraubung: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Innendurchmesser: 3/4 to 4 inch, 19 to 102 mm
  • Anwendungen: Food & Beverage Processing, In-Plant Automotive, Transportation
  • Material Schlauchverstärkung: Synthetic Textile Fabric
  • Außendurchmesser: 1.142 to 4.567 inch, 29 to 116 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der Gambrinus Blue 10 bar-Schlauch wurde für die Milchproduktion und Molkereien entwickelt und erfüllt die einschlägigen EU-Richtlinien, nationalen Vorschriften und Hygieneanforderungen der Industrie. Dank der speziellen NRB-Mischung eignet er sich auch ideal für andere fett- und ölhaltige Fluide. Er wird auf eigenen Produktionslinien und Edelstahldornen hergestellt, um mit einem sorgfältigen Fertigungsprozess maximale Sauberkeit und höchste Hygienestandards zu gewährleisten. Der Schlauch bietet eine saubere, robuste und zuverlässige Lösung für zahlreiche Verarbeitungs- und Förderanwendungen, von der kleinsten lokalen Molkerei bis zu den größten Milchproduzenten. Der Gambrinus Blue ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen es darauf ankommt, Geschmack, Aromen und die Farbe von Lebensmitteln zu bewahren.

Märkte
• Lebensmittelverarbeitung
• Transportwesen

Merkmale/Vorteile
• Hält den aggressiven Reinigungszyklen in lebensmittelverarbeitenden Anlagen stand und hat daher eine gute Lebenserwartung
• Frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs zum Schutz der Gesundheit der Endverbraucher
• Handlich, leicht und elastisch, dadurch mehr Komfort für den Anwender
• Geeignet für Kupplungen mit vollem Durchfluss nach Industriestandard zur Minimierung des Bakterienwachstums•
Sicherheitsfaktor von 3:1 für höhere Zuverlässigkeit

Anwendungen
• Milch, fett- und ölhaltige Lebensmittel
• Hygieneprodukte
• Umlagerung und Transport

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch-ID (Zoll) Schlauch I.D. (mm)
IH36242431/40 3/4 19
IH36242432/40 0.984 25
IH36242434/40 1-1/4 32
IH36242435/40 1-1/2 38
IH36242436/40 1.575 40
IH36242437/40 1-3/4 45
IH36242438/40 2 51
IH36242439/40 2-3/8 60
IH36242440/40 2-1/2 63.5
IH36242441/40 2-3/4 70
IH36242442/40 3 76
IH36242443/40 3-1/8 80
IH36242444/20 4 102

A29633
687513