Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Die umfassende Produktreihe von Motoren mit hoher und niedriger Drehzahl von Parker liefert eine Drehmomentleistung von bis zu 1695 Nm und Drehzahlen von 0,5 bis 13000 U/min. Unser Angebot umfasst zahlreiche Größen und Zahnrad-, Gerotor-, Flügelzellen- und Kolbenkonfigurationen. Es sind Konstant- und Verstellmotoren erhältlich. Hydraulische Motoren von Parker bieten eine exzellente Leistung und einen hervorragenden Wirkungsgrad. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch Vorteile wie echte Verschleißkompensation und längere Lebensdauer aus.