In-Line-Rückschlagventil für die allgemeine Anwendung – Produktserie C | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Medien

Montageart

Konfiguration

Strömungsrichtung

Durchfluss

Maximaler Betriebsdruck

Minimale Betriebstemperatur

Maximale Betriebstemperatur

Funktion

Maximale Durchflussmenge (gpm)

Anschlusstyp

Anschlussgröße

Gehäusematerial

Öffnungsdruck (psi)

Dichtungsmaterial

Betätigungsart

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
In-Line-Rückschlagventil für die allgemeine Anwendung – Produktserie C

In-Line-Rückschlagventil für die allgemeine Anwendung – Produktserie C

Rückschlagventil der Produktserie C von Parker mit erstklassiger Bauweise und hoher Vielseitigkeit aufgrund verschiedener Material-, Größen- und Anschlussoptionen. Für Hydraulik-, Pneumatik- und Wasseranwendungen im mobilen und industriellen Markt.

Technische Daten

  • Marke: Colorflow
  • Konfiguration: In-Line
  • Funktion: Check
  • Anschlusstyp: NPT, SAE, BSPT, BSPP
  • Anschlussgröße: 1/8", 1/4", 3/8", #6 SAE, 1/2" #8 SAE, #10 SAE, 3/4", #12 SAE, 1", #16 SAE, 1 1 /4", #20 SAE, 1 1/2", #24 SAE, 2" #32 SAE inch
  • Gehäusematerial: Brass, Steel, Stainless Steel
  • Öffnungsdruck: 5, 20, 65 psi
  • Dichtungsmaterial: Nitrile, Flurocarbon
  • Strömungsrichtung: Free flow in one direction, shut-off in reverse
  • Medien: Hydraulikkomponenten, Hydraulikkomponenten, Wasser, Luft
  • Betätigungsart: Mechnical
  • Maximaler Durchfluss: 57, 95, 151, 265, 379, 19, 30, 11, 568, 19 L/min
  • Maximaler Betriebsdruck: 5000, 3000, 500, 2000 psi
  • Minimale Betriebstemperatur: -40, -15 °F, -40, -26 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 400, 250 °F, 205, 121 °C
  • Durchfluss: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Rückschlagventile der Produktserie C von Parker ermöglichen freien Durchfluss in eine Richtung und eine zuverlässige Absperrung der Gegenrichtung.

Die Anschlussoptionen für das Rückschlagventil der Produktserie C umfassen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT und SAE. Die Materialoptionen sind Messing, Stahl und Edelstahl. Die Stahl-Rückschlagventile der Produktserie C sind standardmäßig mit einer schwarzen Oxidoberflächenbearbeitung versehen.

Märkte:
• Power Gen
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Automation
• Automobilproduktion
• Guss
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Öl und Gas
• Werkzeugmaschinen
• Fördertechnik
• Bergbau
• Schifffahrt

Merkmale/Vorteile:
• Weiche Sitzbauweise für geringe Leckage
• Druckpegel von bis zu 5.000 psi
• Erhältlich als Messing-, Stahl- und Edelstahlausführung
• Anschlussgrößen von 1/8 bis 2"

Einsatzbereiche:
• Speicherkreisläufe
• Gegendruck Tankleitung
• Aggregate
• Gegendruck Tankleitung
• Kreise mit hoher/niedriger Pumpleistung

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Medien Montageart Konfiguration Strömungsrichtung Durchfluss Maximaler Betriebsdruck Minimale Betriebstemperatur Maximale Betriebstemperatur Funktion Maximale Durchflussmenge (gpm) Anschlusstyp Anschlussgröße Gehäusematerial Öffnungsdruck (psi) Dichtungsmaterial Betätigungsart
C800B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 15 NPT 1/2" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 5 Nitril Mechnical
C800S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 10 Nitril Mechnical
C800S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
C800S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
C800SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 5 Nitril Mechnical
C800SS20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 20 N/A Mechnical
C800SS65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 65 N/A Mechnical
C800S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 NPT 1/2" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C820S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 5 Nitril Mechnical
C820S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 20 N/A Mechnical
C820S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 65 N/A Mechnical
C820SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 SAE #8 316 Stainless Steel 5 Nitril Mechnical
C820S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 SAE #8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1020S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 65 N/A Mechnical
C1020S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 SAE #10 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 5 Nitril Mechnical
C1200B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 10 Nitril Mechnical
C1200B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 20 N/A Mechnical
C1200B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 65 N/A Mechnical
C1200B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 25 NPT 3/4" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 5 Nitril Mechnical
C1200S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 10 Nitril Mechnical
C1200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 20 N/A Mechnical
C1200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 65 N/A Mechnical
C1200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 NPT 3/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1220S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 5 Nitril Mechnical
C1220S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 20 N/A Mechnical
C1220S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 65 N/A Mechnical
C1220S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 SAE #12 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 5 N/A Mechnical
C1600B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 10 N/A Mechnical
C1600B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 20 N/A Mechnical
C1600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 65 N/A Mechnical
C1600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 5 N/A Mechnical
C1600S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 10 N/A Mechnical
C1600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 20 N/A Mechnical
C1600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 65 N/A Mechnical
C1620S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 5 N/A Mechnical
C1620S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 10 N/A Mechnical
C1620S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 20 N/A Mechnical
C1620S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 65 N/A Mechnical
C2000B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 5 N/A Mechnical
C2000B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
C2000B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
C2000S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 5 N/A Mechnical
C2000S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
C2000S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
C200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Brass 5 Nitril Mechnical
C200B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Brass 20 N/A Mechnical
C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Steel 5 Nitril Mechnical
C200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Steel 65 N/A Mechnical
C200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 3 NPT 1/8" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C2020S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 5 N/A Mechnical
C2020S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 20 N/A Mechnical
C2020S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 65 N/A Mechnical
C2400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 5 N/A Mechnical
C2400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
C2400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
C2420S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 5 N/A Mechnical
C2420S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 20 N/A Mechnical
C2420S45 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 45 N/A Mechnical
C2420S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 65 N/A Mechnical
C3200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 5 N/A Mechnical
C3200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 20 N/A Mechnical
C3200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 65 N/A Mechnical
C3220S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 5 N/A Mechnical
C3220S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 20 N/A Mechnical
C3220S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 65 N/A Mechnical
C400B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 5 Nitril Mechnical
C400B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 10 Nitril Mechnical
C400B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
C400B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
C400B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 5 NPT 1/4" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 5 Nitril Mechnical
C400S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 10 Nitril Mechnical
C400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
C400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
C400SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 5 Nitril Mechnical
C400SS10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 10 Nitril Mechnical
C400SS65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 65 N/A Mechnical
C400S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 NPT 1/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C420S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #4 Steel 5 Nitril Mechnical
C600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 5 Nitril Mechnical
C600B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 10 Nitril Mechnical
C600B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 20 N/A Mechnical
C600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 65 N/A Mechnical
C600B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 8 NPT 3/8 Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 5 Nitril Mechnical
C600S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 10 Nitril Mechnical
C600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 20 N/A Mechnical
C600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 65 N/A Mechnical
C600SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 316 Stainless Steel 5 Nitril Mechnical
C600SS20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 316 Stainless Steel 20 N/A Mechnical
C600S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 NPT 3/8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C620S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 5 Nitril Mechnical
C620S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 20 N/A Mechnical
C620S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 65 N/A Mechnical
C620S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 SAE #6 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C800B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 5 Nitril Mechnical
C800B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 10 Nitril Mechnical
C800B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 20 N/A Mechnical
C800B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 65 N/A Mechnical
8C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 25 5000 -40 250 Check 25 BSPT 3/4" Steel 5 Nitril Mechnical
8C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPT 1" Brass 5 N/A Mechnical
8C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPT 1/8" Steel 5 Nitril Mechnical
8C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPT 1/4" Steel 5 Nitril Mechnical
8C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPT 3/8 Steel 5 Nitril Mechnical
8C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPT 1/2" Steel 5 Nitril Mechnical
9C1200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Brass 5 Nitril Mechnical
9C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 5 Nitril Mechnical
9C1200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C1200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C1200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 BSPP 3/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPP 1" Brass 5 N/A Mechnical
9C1600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPP 1" Brass 65 N/A Mechnical
9C1600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 5 N/A Mechnical
9C1600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 20 N/A Mechnical
9C1600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 65 N/A Mechnical
9C2000S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 5 N/A Mechnical
9C2000S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C2000S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Brass 5 Nitril Mechnical
9C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Steel 5 Nitril Mechnical
9C200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Steel 65 N/A Mechnical
9C2400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 5 N/A Mechnical
9C2400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
9C2400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
9C3200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 BSPP 2" Steel 5 N/A Mechnical
9C3200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 BSPP 2" Steel 65 N/A Mechnical
9C400B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 5 Nitril Mechnical
9C400B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
9C400B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
9C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 5 Nitril Mechnical
9C400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C400S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 BSPP 1/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Brass 5 Nitril Mechnical
9C600B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 8 BSPP 3/8 Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
9C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 5 Nitril Mechnical
9C600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 20 N/A Mechnical
9C600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 65 N/A Mechnical
9C600S80 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 80 N/A Mechnical
9C600S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 BSPP 3/8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C800B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 5 Nitril Mechnical
9C800B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 10 Nitril Mechnical
9C800B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 65 N/A Mechnical
9C800B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 15 BSPP 1/2" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
9C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 5 Nitril Mechnical
9C800S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
9C800S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
9C800S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 BSPP 1/2" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1020S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 5 Nitril Mechnical
C1020S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 20 N/A Mechnical

A29633
687505