Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Der Helac L10, der kleinste und kompakteste spiralförmige hydraulische Schwenkantrieb, ist ideal bei wenig Platz. Die ultrakompakte Produktserie L10 punktet mit extrem hoher Kraftkapazität sowie hoher Stoßfestigkeit mit 180°- oder 360°-Drehung.
Der kompakte hydraulische Schwenkantrieb der Produktserie Helac L10 von Parker ist der kleinste und kompakteste spiralförmige hydraulische Schwenkantrieb. Er ist ideal für Anwendungen auf begrenztem Raum. Diese ultrakompakte Produktserie L10 wartet mit einer extrem hohen Kraftkapazität in einer ausgefeilten, zylindrischen Bauform mit Flanschmontageausgang auf. Die spiralförmige hydraulische Sliding-Spline-Technologie von Helac ist nicht selbstsperrend und bietet eine hohe Stoßfestigkeit sowie ein hohes Haltemoment für anspruchsvolle Anwendungen. Da die Produktserie L10 gleichzeitig als Rotationsgerät, Schwenkarm und Lager dient, sind keine weiteren externen Lagersysteme, Bremsen oder Absperrvorrichtung erforderlich. Sechs Standardgrößen mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 25.000 in-lbs bei 3.000 psi. 180-Grad- und 360-Grad-Schwenkantriebe erhältlich.
Klicken Sie auf Verkaufsstellen, um sich eine Liste der Handelspartner für Hydraulik-Schwenkantriebe von Helac sowie die jeweiligen Preise anzeigen zu lassen.
Märkte:
Landwirtschaft
Bauwesen
Energie
Schifffahrt
Fördertechnik
Militär
Bergbau
LKW/Anhänger
Merkmale und Vorteile:
Leistungsstark – hohe Drehmomentabgabe, hohe Tragkapazität
Langlebig – bewegliche Teile sind eingekapselt, für widrige Umgebungen geeignet
Kompakt – hohe Leistungsdichte, geringer Raumbedarf
Hält Position – keine innere Leckage, reibungsloser Betrieb, keine externe Bremse erforderlich
Einfachheit – keine Lager, Verbindungen und Halterungen mehr, verkürzt die Stückliste
Fährt bei Überlast zurück – die hydraulische Sicherung verhindert mechanische Schäden
Anwendungen:
Lenkung
Auslegerpositionierung
Bohrerpositionierung
Plattform, Korb und Ausleger schwenkbar
Förderbandpositionierung
Blowout-Preventer
Davit-Rotation
Mast-/Klappenpositionierung
Ausfahren der Zugangsrampe
Anlagendrehung
Drehung der Spritzbetondüse
Handhabung von Rohren
Bürstenpositionierung
Kippen und Entsorgen
Seit mehr als 50 Jahren ist Helac auf dem Gebiet der Aktuatortechnologie und Innovation führend. Unser umfassendes Sortiment an kompakten, leistungsstarken Schwenkantrieben bietet einfache und kostengünstige Lösungen, um rotierende Lasten bei unzähligen Anwendungen zu bewegen, zu unterstützen und zu positionieren. Erfahren Sie unter Produkt-Support mehr über die Leistung und Vorteile von spiralförmigen hydraulischen Schwenkantrieben.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Helac Helical Hydraulic Rotary Actuator Product Demo Video |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - Hydraulic Accumulators and Actuators |
| Produkte |
|---|