Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Die Produktserie Helac L20 ist ein kostengünstiger, spiralförmiger, hydraulischer Drehantrieb für die unterschiedlichsten Anwendungen und zeichnet sich durch eine extrem hohe Kraftkapazität und Stoßfestigkeit mit einer Drehung von 180° aus.
Der spiralförmige, hydraulische Drehantrieb der Produktserie Helac L20 von Parker ist eine kostengünstige Lösung, die sich leicht in eine Vielzahl von Anwendungen integrieren lässt. Die spiralförmige, hydraulische Sliding-Spline-Technologie von Helac ist nicht selbstsperrend und bietet eine hohe Stoßfestigkeit mit einer Drehung von 180 Grad sowie ein hohes Haltemoment für anspruchsvolle Anwendungen. Da die Produktserie L20 gleichzeitig als Rotationsgerät, Schwenkarm und Lager dient, sind keine weiteren externen Lagersysteme, Bremsen oder Absperrvorrichtung erforderlich. Fünf Standardgrößen mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 39.000 in-lbs bei 3.000 psi.
Märkte:
Landwirtschaft
Bauwesen
Energie
Schifffahrt
Fördertechnik
Militär
Bergbau
LKW/Anhänger
Merkmale und Vorteile:
Leistungsstark – Hohes Drehmoment, hohe Tragfähigkeit
Langlebig – Bewegliche Teile sind eingekapselt, für widrige Umgebungen geeignet
Kompakt – Hohe Leistungsdichte, geringer Raumbedarf
Hält Position – Keine interne Leckage, reibungsloser Betrieb, keine externe Bremse erforderlich
Einfachheit – keine Lager, Verbindungen und Halterungen mehr, verkürzt die Stückliste
Fährt bei Überlast zurück – die hydraulische Sicherung verhindert mechanische Schäden
Anwendungen:
Lenkung
Auslegerpositionierung
Bohrerpositionierung
Plattform, Korb und Ausleger schwenkbar
Förderbandpositionierung
Davit-Rotation
Mast-/Klappenpositionierung
Ausfahren der Zugangsrampe
Anlagendrehung
Drehung der Spritzbetondüse
Handhabung von Rohren
Bürstenpositionierung
Seit mehr als 50 Jahren ist Helac auf dem Gebiet der Aktuatortechnologie und Innovation führend. Unser umfassendes Sortiment an kompakten, leistungsstarken Schwenkantrieben bietet einfache und kostengünstige Lösungen, um rotierende Lasten bei unzähligen Anwendungen zu bewegen, zu unterstützen und zu positionieren. Erfahren Sie unter Produkt-Support mehr über die Leistung und Vorteile von spiralförmigen hydraulischen Schwenkantrieben.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| VIDEO - Parker's L20 Rotary Actuator |
| Helac Helical Hydraulic Rotary Actuator Product Demo Video |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - Hydraulic Accumulators and Actuators |
| Produkte | Modellnummer |
|---|---|
| 32602 | L20-25-M-FT-180-S2-O-H |