Hexagon Kopftrommel-Sprüher – Code 850 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Hexagon Kopftrommel-Sprüher – Code 850

Hexagon Kopftrommel-Sprüher – Code 850

Der Kopftrommel-Sprüher mit Edelstahlsockel ermöglicht flexible Sprühformen zur Bedüsung auf Schneidtrommeln.

Technische Daten

  • Anschlussgröße: 1/4", 3/8", 1/2" BSPT, NPT
  • Nennweite: 1–3,2 mm mm
  • Betriebsdruck: 3.5-25 bar
  • Maximaler Betriebsdruck: 105 bar
  • Durchfluss: 1-55 L/min
  • Betriebswinkel: 0-65 °
  • Konstruktionswerkstoffe: Edelstahl
  • Anwendungen: Entstaubung
  • Industrie: Bergbau
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Produktserie Conflow Code 850: Der Kopftrommel-Sprüher mit Edelstahlsockel ermöglicht flexible Sprühformen zur Bedüsung auf Schneidtrommeln. Wir bieten eine große Auswahl an Öffnungsdurchmessern und Schraubgewinden für verschiedenste Sprühformen, die jede Kundenanforderung erfüllen. Aufgrund vieler Kundenwünsche haben wir einen Sockel entwickelt, um den Sprühkopf direkt in das Gehäuse oder Ventil einsetzen zu können, damit es besser vor Beschädigungen geschützt ist.

Eine weitere Innovation ist der Buchsen-/Steckvorsatz aus Nylon, der zwischen Sprüher und Flügel montiert werden kann, um den Austausch zu erleichtern. Optional ist auch ein Splint erhältlich, der Verstopfungen der Düse vermeidet und somit ihre Betriebsdauer verlängert.

Märkte:
• Steinbruch
• Bergbau
• Umweltsektor

Merkmale/ Vorteile:
• Viele Anschlussgrößen von 1/4, 3/8 UND 1/2 Zoll erhältlich (BSP oder NPT)
• Variable Öffnungsgrößen von 1,0mm bis 3,2mm
• Maximaler Betriebsdruck bis 105 bar
• Hohl-, Vollkegel- oder Strahl-Sprühformen
• Langlebige Edelstahlkonstruktion
• Erhältlich mit integrierten Filtern gegen Verstopfungen

Anwendungen:
• Bedüsung leicht bis mittelschwer beanspruchter Schneidformen
• Staubunterdrückung für Strebbauwände
• Sprüher zur Geruchskontrolle in Entsorgungsstationen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte
CODE-850_1

A29633
687516