Hybridtrockner

Filtern nach

Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Hybridtrockner


Hybridtrockner


Trockner mit grüner Hybridtechnologie für Druckluftanwendungen im der Industrie und Verarbeitung. Liefert Volumenströme von bis zu 2040 m³/h bei 7 bar ü bei einem Taupunkt von -40 °C (Optionen für -20 °C und -70 °C erhältlich).

Anzeige von 10 von 20

Trockner mit kompakter, energieeffizienter Tandem-Technologie für Druckluftanwendungen im industriellen Bereich und in der Verarbeitungsindustrie. Erhältlich für Volumenströme bis 2.040 m³/h bei 7 bar und Taupunkten zwischen +5 °C und -70 °C.

Anzeige von 10 von 29

A29633
A29633