HYPERCOOL Luftgekühlter Nachkühler | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
HYPERCOOL Luftgekühlter Nachkühler

HYPERCOOL Luftgekühlter Nachkühler OBSOLETE

Hoch effizienter, luftgekühlter Nachkühler für die Entfernung von Wasserdampf und Kühlung von Druckluft. Dieser ist dem Kompressor und Gebläse nachgeschaltet.

Technische Daten

  • Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marke: Parker
  • Technologie: Filtration
  • Produkttyp: Aftercooler
  • Produkttyp: Air Cooled
  • Produktserie: Hypercool Air Cooled Aftercooler
  • Anwendungen: Compressed Air
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment, Food & Beverage, Automotive, Electronics, Pharmaceuticals
  • Durchfluss: 36 to 4500 m3/hour @ 7 barg, 21 to 2649 CFM @102 psig
  • Filterfeinheit: Not Applicable
  • Elektrische Anforderungen: 230V/1ph/50Hz or 400V/3ph/50Hz Depending on Model
  • Anschlussgröße: 3/4" to DN 150
  • Anschlusstyp: BSPP, DN Flange
  • Maximale Lufteinlasstemperatur: 200 °C, 392 °F
  • Betriebsdruck: 16 barg (max.), 232 psig (max.)
  • Geräuschpegel: 44.1 to 73.0 dBA (depending on model)
  • Höhe: Various (depending on model)
  • Breite: Various (depending on model)
  • Tiefe: Various (depending on model)
  • Gewicht: Various (depending on model)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Parker Hiross HYPERCOOL Reihe luftgekühlter Nachkühler repräsentiert eine kosteneffektive Lösung für die einfache Entfernung von Wasserdampf aus Druckluft. Es kühlt die Temperatur auf sichere Niveaus, um die Druckluft für viele industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Hypercool luftgekühlten Nachkühler können genutzt werden, wenn Kühlwasser nicht verfügbar ist, die Kosten und Komplexität der Anlage beschränkend sind und werden die Luft für weitere Filtration und Trocknung vorbereiten. Nachkühler können direkt dem Kompressor oder Gebläse nachgeschaltet installiert werden, um bis zu 80% des Kondensats zu entfernen und das gesamte Druckluftsystem oder den Produktionsprozess zu schützen.

Ein hochqualitativer Nachkühler, der passend bemessen ist, ist eine exzellente Investition und kann dabei helfen, dass das gesamte Druckluftsystem effizient arbeitet, wodurch die Qualität des Endprodukts garantiert wird.

Eigenschaften:
• Robuste Konstruktion und kompaktes Design
• Geringer Druckverlust
• Schutzgitter für Ventilator und Kühlbatterie
• Hohe Effizienz und leises Axialventilatoren
• Standardschutz mit Epoxidpulverbeschichtung
• Zu allen Modellen passenden Zyklon Abscheider “Hypersep”
• Umfangreiche Reihe von Kondensat Ableitern

Vorteile:
• Signifikante Energie- und Kapitalanlageneinsparnisse
• Optimierte Druckluftsystemleitung
• Reduzierte Wartung und verbesserte Produktqualität
• Zuverlässigkeit und dauerhafter Betrieb
• Sehr geringe Druckverluste mit optimaler Kühlleistung

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A22066