Kfz-Kraftstoffleitung – TBSE | #IH30871051/10-R60


LOADING IMAGES
IH30871051/10-R60

Kfz-Kraftstoffleitung – TBSE | #IH30871051/10-R60

Der TBSE wurde speziell für Anwendungen in Kraftstoffsystemen entwickelt, in denen eine niedrige Permeabilität gefragt ist.


Technische Daten

  • Schlauch I.D. (mm): 10
  • Verpackung: Trommeln
  • Material Schlauchinnenschicht: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Gewicht: 0.11 lb/ft, 0.17 kg/m
  • Industrie: General Industrial, Transportation
  • Marke: Parker
  • Produkttyp: Fuel Hose, Transfer Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Sicherheitsfaktor: 3:1
  • Material Schlauchverstärkung: Textile
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Produkttyp: Delivery
  • Minimaler Biegeradius: 2.953 inch, 75 mm
  • Anwendungen: Automotive, Boat
  • Medien: Fuels (Oil & Fuel), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Innendurchmesser: 0.394 inch, 10 mm
  • Außendurchmesser: 0.630 inch, 16 mm
  • Maximaler Betriebsdruck: 150 psi, 10 bar
  • Ummantelungsmaterial: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Minimale Betriebstemperatur: -30 °C, -22 °F
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C, 212 °F
Safety Warning

Artikelinformationen

Der TBSE wird aus erstklassigen Komponenten gefertigt, um eine zuverlässige Kraftstoffversorgung von Motoren zu gewährleisten und gleichzeitig die Effizienz und Leistung des Motors sicherzustellen. Dieser Schlauch mit niedriger Permeabilität ist für seine Zuverlässigkeit und lange Nutzungsdauer bekannt. Die niedrige Permeabilität ist gleichzeitig Ausdruck von Parkers Engagement für den Umweltschutz. Der hoch biegsame Schlauch lässt sich einfach in Motoren und Motorräumen sowie darum herum verlegen; die Außenschicht ist abriebfest sowie gegen Öl und Witterungseinflüsse beständig.

Märkte
• Automotive
• Transportwesen
• Mobile Anwendungen
• Gewerbliche Anwendungen

Merkmale/Vorteile
• Antistatische Außenschicht und Schlauchmaterialien zur Ableitung von elektrischen Ladungen
• Auch für B20 und E100 bis zu 70 °C geeignet, um den Einsatz mit verschiedenen raffinierten Kraftstoffen zu ermöglichen
• Sicherheitsfaktor von 3:1 zur Gewährleistung der Sicherheit für die Ausrüstung und den Motor
• Verfügbar als Rollen und auf Trommeln zur flexiblen Deckung Ihres Bedarfs
• Lieferung auf Trommeln zur optimalen Präsentation und Maximierung der Produktivität in Ihren Werkstätten

Anwendungen
• Straßen- und Geländefahrzeuge
• Gebläse, Schleifmaschinen, Mähmaschinen
• Verbleite und bleifreie Kraftstoffe, Biodiesel, Ethanol und Benzin

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687513