In-Line-Präzisionsnadelventil – Produktserie MV | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Befestigungsart

Konfiguration

Anschlussgröße

Maximaler Durchfluss

Nadeltyp

Maximaler Betriebsdruck

Betätigungsart

Minimale Betriebstemperatur

Funktion

Durchfluss

Gehäusematerial

Anschlusstyp

Dichtungsmaterial

Maximale Betriebstemperatur

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
In-Line-Präzisionsnadelventil – Produktserie MV

In-Line-Präzisionsnadelventil – Produktserie MV

Das Nadelventil der Produktserie MV von Parker kann mit hoher Präzision justiert werden und dosiert den Durchfluss in beide Richtungen.

Technische Daten

  • Betätigungsart: Manual
  • Dichtungsmaterial: Nitrile, Fluorocarbon
  • Durchfluss: 3, 8, 0.5, 5, 2.8, 0.1, 15, 25, 40 g/min
  • Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 4, 3/8, 6, 1/2, 8, 1/2, 10, 12, 3/3. 1, 16
  • Nadeltyp: Standard; 30° Taper, Fine, Micro-fine
  • Konfiguration: Female- Female
  • Anschlusstyp: NPT, SAE, BSPP, BSPT
  • Gehäusematerial: Brass, Steel
  • Befestigungsart: In-line
  • Maximaler Durchfluss: 95, 151, 11, 19, 30, 57 L/min, 25, 40, 3, 5, 8, 15 gal/min
  • Maximaler Betriebsdruck: 5000, 6000, 3000, 2000 psi, 345, 413, 207, 140 bar
  • Maximale Betriebstemperatur: +250, +302, +400 °F, -40, +150, +250 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40°, -58°, -15° °F, +121°, -50°, -26° °C
  • Marke: Colorflow
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Ventile der Produktserie MV von Parker ermöglichen eine extrem genaue Regelung von Fluiden in Betätigungs- und Regelsystemen. Die Nadel ermöglicht die Feineinstellung bei geringem Durchfluss im Bereich der ersten drei Umdrehungen des Handrades. Die nächsten drei Umdrehungen öffnen das Ventil vollständig und gewährleisten darüber hinaus die Durchführung von Standarddrosseleinstellungen.

Märkte:
• Industrielle Automation
• Werkzeugmaschinen
• Schifffahrt
• Fördertechnik
• Bergbau
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Guss
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Automobilproduktion

Merkmale/Vorteile:
• Anschlussoptionen umfassen NPT und SAE
• Materialoptionen sind Messing und Stahl
• Als In-Line- oder rechtwinklige Ausführung erhältlich
• 7 Anschlussgrößen von 1/8 bis 1" verfügbar
• MVK Montagekits für einen einfachen Tafeleinbau
• Hocheffiziente O-Ring-Schaftdichtung macht Dichtung überflüssig
• Feine und mikrofeine Nadeln für extrem feine Regelung verfügbar
• Das exklusive „Colorflow" Farbband sorgt für eine korrekte Einstellungsvisualisierung

Einsatzbereiche:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Befestigungsart Konfiguration Anschlussgröße Maximaler Durchfluss Nadeltyp Maximaler Betriebsdruck Betätigungsart Minimale Betriebstemperatur Funktion Durchfluss Gehäusematerial Anschlusstyp Dichtungsmaterial Maximale Betriebstemperatur
9MV1200S Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV1200S-V Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV1261S Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV1261SV Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV1600S Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV1600S-V Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV200B-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV200S Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV200S2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV200S3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV200S-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV261S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV261S3 Right Angle 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV400B Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitril N/A
9MV400B2V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400B-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV400S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV400S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400S3 Inline 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV400S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV461S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV461S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV461S2V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV461S3 Right Angle 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV461S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600B2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitril N/A
9MV600B-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600S Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV600S2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV600S2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600S3 Inline 3/8 .1 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV600S-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV661S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV661S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV800B Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitril N/A
9MV800BV Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV800S Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV800S-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV861S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitril N/A
9MV861S-V Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
MV1200S Inline In-line 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV1200S-V Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV1220S Inline 12 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV1220S-V Inline 12 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV1261S Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV1261S-V Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV-1600S Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV-1600S-V Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV-1620S Inline 16 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV-1620S-V Inline 1/8 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV200B Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV200B2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV200B3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV200S Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV200S2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV200S2-V Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV200S3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV200S3-V Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV200S-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV260S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV260S2 Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV260S2-V Right Angle 1/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV261S2 Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV261S2-V Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S3 Right Angle 1/8 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV261S3-V Right Angle 1/8 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S-V Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400B Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV400B2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV400B3 Inline 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV400B-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV400S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV400S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV400S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400S3 Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV400S3-V Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV401S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV401S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV401S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV401S3 Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV401S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV420S Inline 4 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV420S2 Inline 4 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV420S3 Inline 4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV420S-V Inline 4 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV460S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV460S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV460S2-V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV460S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV461S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV461S2-V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S3 Right Angle 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV461S3-V Right Angle 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV481S Right Angle 4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV481S-V Right Angle 4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV600B Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV600B2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV600B2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV600B3 Inline 3/8 .1 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV600B-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV600S Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV600S2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV600S2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV600S3 Inline 3/8 .1 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV600S-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV601S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV601S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV620S Inline 6 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV620S2 Inline 6 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV620S2-V Inline 6 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV620S3 Inline 6 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV620S-V Inline 6 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV660S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV660S2 Right Angle 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV660S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV661S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV661S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV681S Right Angle 6 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV681S2-V Right Angle 6 8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV681S3 Right Angle 6 8 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV800B Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitril N/A
MV800B-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV800S Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV800S-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV820S Inline 8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV820S3 Inline 8 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitril N/A
MV820S-V Inline 8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV860S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV861S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitril N/A
MV861S-V Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A

A29633
687505