Industrie-Flügelzellenpumpe - Produktserie T6*, T67* & T7* | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Industrie-Flügelzellenpumpe - Produktserie T6*, T67* & T7*

Industrie-Flügelzellenpumpe - Produktserie T6*, T67* & T7*

Hydraulische Industrie-Flügelzellenpumpen senken die Installationskosten und sorgen für aufgrund ihres hohen Druckbereichs von bis zu 320 bar in einem kleinen Arbeitsbereich lange Betriebsdauer. Sie eigenen sich optimal für industrielle Anwendungen.

Technische Daten

  • Pumpentyp: Vane, Fixed
  • Konfiguration: Double, Single, Triple
  • Hubvolumen: 5 to 268.7 cm3/rev, 0.3 to 16 inch3/rev
  • Betriebsdruck: up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • Durchfluss: 11 to 537 L/min @2000 Rpm, 3 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Betriebsdrehzahl: 600 to 3000 RPM
  • Minimale Fluidtemperatur: See Catalogue
  • Maximale Fluidtemperatur: See Catalogue
  • Betriebstemperatur: See Catalogue
  • Gewicht: 11 to 43 kg
  • Drehrichtung: Clockwise
  • Nenndrehzahl: 2000 to 3600 RPM
  • Anschlussgröße: 1-1/4 to 3 inch Suction port, 3/4 to 1-1/2 inch Pressure port
  • Intermittierender Ausgangsdruck Anschluss 1: 90 to 320 bar
  • Kontinuierlicher Ausgangsdruck Anschluss 1: 75 to 290 bar
  • Intermittierender Ausgangsdruck Anschluss 2: 90 to 300 bar
  • Kontinuierlicher Ausgangsdruck Anschluss 2: 75 to 250 bar
  • Intermittierender Ausgangsdruck Anschluss 3: 210 to 275 bar
  • Kontinuierlicher Ausgangsdruck Anschluss 3: 160 to 240 bar
  • Marke: Denison
  • Höhe: 128 to 188 mm
  • Länge: 205 to 316 mm
  • Breite: 130 to 213 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die hohe Druckbelastbarkeit reduziert die Montagekosten und sorgt für eine lange Betriebsdauer bei reduziertem Druck. Diese Flügelzellenpumen wurden speziell für Hoch-/Niederdruckkreise entwickelt. Die Kombination der verschiedenen Elemente in Doppel- oder Dreifachpumpen ermöglicht niedrigen Durchfluss und hohen Durchfluss bei niedrigem Druck. So können Sie Ihren Kreis optimal gestalten. Die Pumpe ermöglicht schnelle Druckzyklusänderungen mit hoher Wiederholgenauigkeit der Durchflussraten.

Märkte:
• Industrie
• Eisenbahn

Merkmale und Vorteile:
• Reduzierte Energieverbrauch: Die hohe mechanische und volumetrische Leistungsfähigkeit, normalerweise 94 %, reduziert Wärmeentwicklung und ermöglicht niedrige Drehzahlen bis 600 U/min bei vollem Druck.
• Geringe Geräuschentwicklung: Der große Drehzahlbereich von 600 bis 3600 U/min in Kombination mit den großen Hubvolumen sorgt für optimalen Betrieb bei geringer Geräuschentwicklung in sehr kleinen Arbeitsbereichen.
• Verlängerte Lebensdauer: Das Doppellippen-Flügelkonzept von Parker steigert die Beständigkeit gegen Partikelverunreinigungen. Der niedrige Pulsationsdruck (± 2 bar) reduziert Rohrgeräusche und schützt andere Komponenten im Kreis.
• Einfache Montage: Die Industrie-Flügelzellenpumpe von Parker ermöglicht eine einfache Montage, da das gleiche Gehäuse für alle Hubvolumen verwendet wird. Die Anschlussausrichtung ermöglicht benutzerdefinierte Montage und eignet sich ideal für Bedingungen mit eingeschränktem Zugriff.

Anwendungen:
• Pressen
• Spritzgussmaschinen
• Schmierung
• Maschinenwerkzeuge

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687925