OBSOLETE: Master Controller - IQAN-MC2 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Modellnummer

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
OBSOLETE: Master Controller - IQAN-MC2

OBSOLETE: Master Controller - IQAN-MC2 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Versorgungsspannung: 9-32 VDC
  • Maximale Betriebstemperatur: 70 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
  • Anzahl Eingänge: 5
  • Anzahl Ausgänge: 8 (zweifach)
  • Schutzklasse (IP): IP69K
  • Erfüllte Spezifikationen: 2004/108/EC
  • Elektrischer Anschluss: AMP/Tyco junior power timer
  • Nennausgangsstrom: 2000 mA
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Industrie: Landwirtschaft, Baumaschinen, Forstwirtschaft, Material Handling, Sonderanwendungen, Transportation, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Kommunikationsschnittstelle: 2xCAN, 1xUSB, 1x USB
  • Software: IQANdesign Plattform
  • Steuerungstyp: Master controller, Master Controller
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der IQAN-MC2 von Parker ist ein robuster CAN-Controller mit einem Fokus auf High-End-Ausgabesteuerung mit geschlossener Stromregelung für Hydraulikventile. Der MC2 verfügt auch über Eingänge, die analoge, digitale und Frequenzsignale messen können. Die I / O kann flexibel sein. Der IQAN-MC2 verfügt über 2 CAN-Busse zur Kommunikation mit IQAN-Modulen oder anderen CAN-Geräten (unterstützt SAE J1939, CANopen und andere Protokolle). Ausgestattet mit einem Aluminiumgehäuse und einem wetterfesten 42-poligen Stecker ist dieser Controller für die Außenumgebung geeignet.

Der IQAN-MC2-Controller führt die Datenprotokollierung durch und verfügt über eine vollständige Diagnose- und CAN-Gateway-Funktion. Maschinenanwendungen für den MC2 sind mit den IQAN Programmierwerkzeugen einfach zu erstellen. Damit ist der IQAN-MC2 Master Controller perfekt für jede mobile Maschinenanwendung geeignet.

Märkte:
• Baugeräte
• Transport
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Flurförderzeuge

Merkmale und Vorteile:
• Überwacht bis zu 13 Eingänge - analog, digital oder Frequenz
• Pulsweitenmodulation zur Proportionalregelung von bis zu 8 Ventilsektionen
• Einfach zu bedienende Programmierwerkzeuge
• Versiegelt für den Außenbereich
• 2 CAN Busse

Anwendungen:
• Antriebssteuerung (z. B. Leistungsschaltgetriebe)
• Ventilantrieb für die Hilfshydrauliksteuerung
• Gabelstaplersteuerung
• Standalone Lüfterantrieb

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Modellnummer
20070899 IQAN-MC2
20077787 IQAN-MC2-M14

A29633
936514