Die Ersatzfilterelemente der Produktserie Spin-on für Schiffsanwendungen sind kompatibel mit den Kraftstofffilter-/Wasserabscheidergehäusen der Produktserie Spin-on für Schiffsanwendungen. Die Elemente bieten eine außergewöhnliche Wasserabscheideeffizienz für freies und gebundenes Wasser, eine geringe Behinderung des Kraftstoffflusses und eine hohe Schmutzaufnahmekapazität. Dank ihrer individuellen Konstruktion können sie in modernen Diesel- und Benzinmotoranwendungen für Schiffsanwendungen eingesetzt werden, bei denen raue Umgebungsbedingungen vorherrschen, die Beschädigungen und Erosionen an Präzisionskomponenten zur Folge haben und ebenfalls zu Schäden am Motor und längeren Ausfallzeiten führen können. Das Filtergehäuse ist mit einer langlebigen, elektrostatisch aufgebrachten Pulverbeschichtung geschützt und bietet daher eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Die Schraubfilterbauform ist leicht zu warten und die wiederverwendbare Verunreinigungsauffangschale aus transparentem Polymerkunststoff oder Metall verfügt über einen selbstlüftenden Ablass oder Metallstopfen, um gesammelte Verunreinigungen und Wasser abzulassen.Alle Ersatzfilterelemente der Produktserie Spin-on für Schiffsanwendungen nutzen die hocheffizienten Aquabloc® Medien von Racor. Aquabloc® Filtergewebe besteht aus hochwertiger, harzgetränkter Zellulose mit einer besonderen Oberflächenbeschichtung. Es ist ein einzigartig konzipiertes plissiertes Medium mit einer abgestuften Porenstruktur zur Verbesserung von Schmutzaufnahmekapazität und Filterlebensdauer. Das Filtermedium ist wasser- und korrosionsbeständig, fängt Schmutzstoffe ein und die speziell behandelte Oberfläche scheidet Wasser aus Kraftstoff ab und koalesziert es, damit es sich in großen Wassertropfen sammelt und in die Auffangschale abgeleitet wird. Aquabloc® Elemente weisen Wasser ab und scheiden feste Verunreinigungen aus dem Kraftstoff mit einem Wirkungsgrad von 98 % ihrer Filterfeinheit ab. Damit auch individuelle Kundenanforderungen für Motoren erfüllt werden können, sind drei verschiedene Filterfeinheiten erhältlich: 30 Mikrometer (98 % bei 30 Mikrometer) – Ideal geeignet als Vorfilter zum Schutz von nachgeschalteten Filtern. Verlängert die Lebensdauer von Endstufen-Motorfiltern.10 Mikrometer (98 % bei 10 Mikrometer) – Hat eine höhere Schmutzaufnahmekapazität als 30-Mikrometer-Elemente und bietet ein besseres Wasserabscheidevermögen. Verlängert die Lebensdauer der gesamten Kraftstoffanlagen. „2" Mikrometer (98 % bei 4 Mikrometer) – Bietet die bestmögliche Wasserabscheidung und Filtration und schützt alle modernen Einspritzsysteme, dabei wird die Lebensdauer von aufwendig zu wartenden Endstufen-Motorfiltern erheblich gesteigert.Und so funktioniert es:Die Filter der Produktserie Diesel Spin-On für Schiffsanwendungen von Racor verwenden Aquabloc® Medien, um Schmutz und Wasser aus Diesel- und Benzinkraftstoffen zuverlässig zu entfernen. Aquabloc® Medien sind plissiert, gewellt und so angeordnet, dass sie eine optimale Wasserabweisung und Lebensdauer ermöglichen. In den Filterkopf eintretender Kraftstoff wird über vertikale Medienfalten nach unten abgelenkt, sodass größere Wassertropfen und Schmutzpartikel direkt in die Auffangschale fallen können. Kleinere Wassertropfen sammeln sich und verschmelzen auf der speziell behandelten Medienoberfläche, bis sie groß genug sind, um ebenfalls in die Auffangschale abgeleitet zu werden. Kleine Schmutzpartikel werden an der Oberfläche von Aquabloc® Medien zurückgehalten, noch kleinere Partikel bleiben in den tieferen Medienschichten hängen. Anmerkungen zur Verwendung:Wählen Sie die Kraftstofffilter-Austauschelemente entsprechend der Baugruppe und Kraftstoffart aus. Obwohl die Austauschelemente der verschiedenen Serien ähnlich aussehen können, verfügen sie möglicherweise über unterschiedliche innere Strukturen. Verwenden Sie kein Austauschelement für eine Serie bei einem anderen Serientyp. Die Sauberkeit der Auffangschalen ist Bestandteil einer Inspektion des Kraftstoffsystems: häufig auf Beschädigung, Verformung und Verfärbung inspizieren und bei Bedarf austauschen.Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das richtige Austauschelement der Produktserie Spin-on für Schiffsanwendungen auszuwählen:1. Wählen Sie die für Ihren Filter passende Racor Produktserie. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbroschüre 7501 auf der Registerkarte „Produktunterstützung".2. Wählen Sie die Filterfeinheit für Aquabloc® Medien. Elemente mit einer Feinheit von 10 und 30 Mikrometern werden für primäre Anwendungen, Elemente mit 2 Mikrometern für sekundäre Endfilteranwendungen empfohlen.3. Geben Sie an, ob Sie eine UL-zugelassene Version benötigen.Märkte:• Energieerzeugung Schifffahrt• SchiffsantriebeAnwendungen:• Diesel- und Biodieselmotoren • BenzinmotorenVorteile:• Bietet eine hervorragende Entfernung von Wasser, das durch die Kondensation im Kraftstofftank in die Anlage gelangt. Im Kraftstoffstrom enthaltenes Wasser fördert das Wachstum von Bakterien, wodurch es zu verstopften Filtern und zur Bildung von ätzenden Säuren kommen kann. Anfällige Komponenten rosten und korrodieren anschließend, wodurch es zu Erosion und Verschleiß wichtiger Komponenten des Kraftstoffsystems kommt. • Entfernt in der Luft vorkommende harte Partikel (z. B. Sand und Kieselerde), die während des Transports und der Verteilung in die Luft gelangen. • Verhindert kostenaufwendig zu behebende Schäden an Einspritzdüsen und verlängert die Betriebsdauer von nachgeschalteten Filtern.• Spart Zeit und Geld durch die Vermeidung von ungeplanten Wartungsarbeiten und Ausfällen der Systemkomponenten. • Das hocheffiziente Aquabloc® Medium erleichtert die Einhaltung der strengen behördlichen Emissionsnormen von OEM-Dieselmotoren.Eigenschaften:• Verschiedene Größen, Durchflussraten und Filterfeinheiten (98 % Wirkungsgrad bei 4, 10 oder 30 Mikrometer) erhältlich, um die individuellen Anforderungen der Kundenfiltersysteme zu erfüllen.• Der Dosenaufdruck ist zur einfachen Identifikation und Anwendung farbkodiert – rote Buchstaben für Primärfiltration 30 Mikrometer, blaue Buchstaben für Primär- oder Sekundärfiltration 10 Mikrometer und braune Buchstaben für Sekundär-/Endfiltration 2 Mikrometer.• Benzinelemente erfüllen die ABYC-Norm für benzingetriebene Schiffe.• UL-zugelassene Filter erfüllen ABYC, ASTM, ISO, und viele andere weltweite Standards für Filter, die in den Maschinenräumen von Schiffen zum Einsatz kommen.• Korrosionsbeständige Bauweise• Aquabloc® Medien weisen eine hohe Schmutzaufnahmekapazität und lange Lebensdauer auf.