Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Der umweltfreundliche Hydraulikölleitungsfilter der Serie GMF von Parker ist ein hochkompakter Filter mit einem wiederverwendbaren Kern. Er ist für Durchflüsse bis 600 l/min (158 GPM) geeignet. Maximal zulässiger Betriebsdruck 70 bar (1.015 psi).
Die Serie GMF von Parker umfasst Mitteldruck-Hydraulikölleitungsfilter für die hochwirksame Filtration in Maschinen, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden, wie Bergbau, Bauwesen, Marine, Bohranlagen und Landwirtschaft. Durch die hochkompakte Bauform des Filters ist eine Platzersparnis von über 500 mm im Vergleich mit herkömmlichen Hydraulikfiltern möglich. Der wiederverwendbare Filterkern mit patentierter Filtertechnik verringert das Abfallaufkommen um bis zu 50 % im Vergleich mit konventionellen Filtern mit Einmaleinsätzen.
Filter der Serie GMF sind eine besonders wirtschaftliche Filterlösung in Mitteldruck-Anwendungen (bis 70 bar), wo kompakte Gehäuse und ein ausgezeichneter Ermüdungsdruck extrem kritisch sind. Beispiele dafür sind Offline-Filtersysteme, Werkzeugmaschinen, Ölfeldbohrausrüstungen, Spritzgussmaschinen, hydrostatische Ladepumpen für Antriebe und Steuerleitungen für Servoregler.
Vor der Verfügbarkeit der Leitungsfilter der Serie GMF waren Anwendungen wie diese durch Schraubhülsen eingeschränkt oder an teure Hochdruckfilter gebunden. Die Serie GMF füllt diese Lücke; sie ist mit unterschiedlichen Anschlussarten, Filtermedien (2, 5, 10 und 20 Mikron) und Strömungsleistungen (bis 600 l/min) erhältlich und kann so den individuellen Bedarf aller kundenspezifischen Hydraulikkreise abdecken.
Standardmäßig verfügbare Palette an Anschlüssen:
• G16 bis G32
• R32
Der Hydraulikölleitungsfilter der Serie GMF ist für den Einsatz mit patentierten Austauschelementen der Serie GMF bestimmt.
Branchen:
• Landwirtschaft
• Bauindustrie
• Öl und Gas
• Schifffahrt
• Bergbau
• Forstwirtschaft
Einsatzbereiche:
• Deck und mobile Krane
• Feuerwehrausrüstung
• Forwarder
• Hydraulische Pressen
• Schifffahrtslenkkomponenten
• Aggregate
• Entsorgungsmanagement, Kipper und Gabelstapler
• Baumaschinen
• Erntemaschinen
• Abfallpressen
• Greifstapler (Reach Stacker)
• Radlader
• Bohrgeräte
• Industrieaggregate
Vorteile:
• Verhindert eine Beschädigung der Hydraulikkreise oder Maschinen durch Schmutz, Sand, Staub, Metall usw.
• Verlängerung der Zeit zwischen den erforderlichen Wartungsintervallen, Senkung der Betriebskosten und Verlängerung der Lebensdauer der Gesamtanlage/Maschine.
• Durch die kompakte Bauform des Filters ist eine Platzersparnis von über 500 mm im Vergleich mit herkömmlichen Hydraulikfiltern möglich.
• Der wiederverwendbare Filterkern mit patentierter Filtertechnik verringert das Abfallaufkommen um bis zu 50 % im Vergleich mit konventionellen Filtern mit Einmaleinsätzen.
• Das intelligente Design minimiert die Gefahr von Fehlern beim Einbau.
• Geschützter Aftermarket zur Gewährleistung der Verwendung von Originalprodukten zum Schutz von Geräten/Maschinen.
• OEM-Markenauszeichnung (Etikettierung) möglich.
Eigenschaften:
• Hocheffiziente Quantµmfiber™ Glasmedien erhöhen Partikelabscheidung und Schmutzaufnahmekapazität.
• Durchflussrate bis zu 600 l/min (158 GPM).
• Druckbereich – bis zu 70 bar (1.015 psi).
• Dichtungsmaterial aus Fluor-Karbon oder Nitril (für den Einsatz mit Mineral- und pflanzlichen Ölen sowie bestimmten synthetischen Ölen geeignet)
• Betriebstemperaturbereich (abhängig vom Dichtungsmaterial): -20 bis +120 °C (0 bis +250 °F).
• Verschiedene Anzeigearten erhältlich wie Sichtanzeigen, Elektro- oder Stahlstecker
• Bypass-Einstellung: Öffnungsdruck 3,5 bar (oder 1,7/5,0 bar).
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| BROCHURE]-iProtect® GMF Series |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| BROCHURE]-iProtect® GMF Series |
| Wind Energy -Filtration Solutions Brochure |
| Produkte | Durchfluss | Bypass-Ventil-Druckbereich | Anschlusstyp | Filterelementtyp | Filterfeinheit | Indikatortyp | Optionen | Dichtungsmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMF2102QIBPKG161 | 0 to 30 l/min | 3.5 bar | G1 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Standard | Nitril |
| GMF2102QIVPKG161 | 0 to 30 l/min | 3.5 bar | G1 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF21035WVPGG121 | 0 to 90 l/min | 1.7 bar | G3/4 | 35 mic metal mesh | 35 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2105QIVM3KG121 | 0 to 40 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2105QIVPKG121 | 0 to 40 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2105QIVPKG164 | 0 to 40 l/min | 3.5 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2105QIVT1KG121 | 0 to 40 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIBM3KG161 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Nitril |
| GMF2110QIBPMG121 | 0 to 55 l/min | 6.0 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Nitril |
| GMF2110QIVM3KG164 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVPGG124 | 0 to 55 l/min | 1.7 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVPKG164 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVPMG124 | 0 to 55 l/min | 6.0 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVT1MG161 | 0 to 55 l/min | 6.0 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2202QIVM3KG161 | 0 to 60 l/min | 3.5 bar | G1 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2202QIVPKG164 | 0 to 60 l/min | 3.5 bar | G1 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2205QIVM3GG161 | 0 to 80 l/min | 1.7 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2205QIVPGG164 | 0 to 80 l/min | 1.7 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIBT1KG121 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Nitril |
| GMF2210QIVM3MG161 | 0 to 90 l/min | 6.0 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVPGG161 | 0 to 90 l/min | 1.7 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVPKG121 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVPMG121 | 0 to 90 l/min | 6.0 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVPMG161 | 0 to 90 l/min | 6.0 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVT1KG164 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2220QIBM3KG164 | 0 to 100 l/min | 3.5 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Nitril |
| GMF2220QIVPGG124 | 0 to 100 l/min | 1.7 bar | G3/4 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3102QIVM3KG241 | 0 to 70 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3105QIVM3KG201 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1/4 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3105QIVM3KG244EX | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Atex | Fluoroelastomer |
| GMF3110QIBM3GG201 | 0 to 120 l/min | 1.7 bar | G1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Nitril |
| GMF3110QIVPKG201 | 0 to 120 l/min | 3.5 bar | G1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3110QIVPMG201 | 0 to 120 l/min | 6.0 bar | G1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3120QIVM3KG244 | 0 to 200 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3202QIVM3GG244 | 0 to 150 l/min | 1.7 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3202QIVM3KG204 | 0 to 150 l/min | 3.5 bar | G1/4 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3202QIVPKG241 | 0 to 150 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3202QIVPKG244 | 0 to 150 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3202QIVT1KG244 | 0 to 150 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Electrical indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3202QIVT1MG244 | 0 to 150 l/min | 6.0 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Electrical indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3202QIVXXXKIT1 | 0 to 150 l/min | No Bypass bar | No filter head | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | No indicator | Bowl + element kit (Without drain port) | Fluoroelastomer |
| GMF32035WBPKG244 | 0 to 270 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 35 mic metal mesh | 35 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Nitril |
| GMF3205QIBT1KG241 | 0 to 180 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Nitril |
| GMF3205QIVM3KG244 | 0 to 180 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3205QIVT1GG241 | 0 to 180 l/min | 1.7 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3205QIVT1KG201 | 0 to 180 l/min | 3.5 bar | G1/4 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIBM3GG204 | 0 to 230 l/min | 1.7 bar | G1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Nitril |
| GMF3210QIBM3MG201 | 0 to 230 l/min | 6.0 bar | G1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Nitril |
| GMF3210QIBM3MG204 | 0 to 230 l/min | 6.0 bar | G1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Nitril |
| GMF3210QIBT1KG201 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1 1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Nitril |
| GMF3210QIBT1MG241 | 0 to 230 l/min | 6.0 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Nitril |
| GMF3210QIVM3KG201 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIVM3MG241EX | 0 to 230 l/min | 6.0 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Atex | Fluoroelastomer |
| GMF3220QIBT1KG201 | 0 to 270 l/min | 3.5 bar | G1/4 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standard | Nitril |
| GMF3220QIVM3KG201 | 0 to 270 l/min | 3.5 bar | G1/4 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4102QIVPKR324 | 0 to 200 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4105QIVPMG321 | 0 to 250 l/min | 6.0 bar | G2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4110QIBPGG244 | 0 to 350 l/min | 1.7 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Nitril |
| GMF4110QIVM3KG324 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4110QIVPKG324 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4110QIVPKR324 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4110QIVT1KG241 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4120QIBPMG241 | 0 to 520 l/min | 6.0 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standard | Nitril |
| GMF4120QIVPKG324 | 0 to 520 l/min | 3.5 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4202QIVPKG244 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVPKG324 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | G2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVT1KG244 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVT1KR321 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVF1KR321 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Elektronisch 4 LED, PNP, N.O. | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVM3KR324 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVM3MG244 | 0 to 530 l/min | 6.0 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVPKG324 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVPKR324 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVPMR321 | 0 to 530 l/min | 6.0 bar | 2" SAE-3000M | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVT1GR321 | 0 to 530 l/min | 1.7 bar | 2" SAE-3000M | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVXXKIT1 | 0 to 530 l/min | No Bypass bar | No filter head | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | No indicator | Bowl + element kit (Without drain port) | Fluoroelastomer |
| GMF4220QIVPGR324 | 0 to 600 l/min | 1.7 bar | 2" SAE-3000M | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4220QIVPMG321 | 0 to 600 l/min | 6.0 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4202QIVM3KG241 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVM3KG241 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVPGR324 | 0 to 400 l/min | 1.7 bar | 2" SAE-3000M | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVPKG244 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVPKR324 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVM3KG241 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVM3KG324 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVPKG244 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVPKR321 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVT1KG244 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4220QIVPKG244 | 0 to 600 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4220QIVT1KG244 | 0 to 600 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4220QIVT1KG324 | 0 to 600 l/min | 3.5 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2105QIVM3KG161 | 0 to 40 l/min | 3.5 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVM3KG161 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2120QIVM3KG161 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2105QIVT1KG161 | 0 to 40 l/min | 3.5 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVT1KG161 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2120QIVT1KG161 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2105QIVPKG161 | 0 to 40 l/min | 3.5 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVPKG161 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2120QIVPKG161 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2205QIVM3KG161 | 0 to 80 l/min | 3.5 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVM3KG161 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2220QIVM3KG161 | 0 to 100 l/min | 3.5 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2205QIVT1KG161 | 0 to 80 l/min | 3.5 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVT1KG161 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2220QIVT1KG161 | 0 to 100 l/min | 3.5 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2205QIVPKG161 | 0 to 80 l/min | 3.5 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVPKG161 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2220QIVPKG161 | 0 to 100 l/min | 3.5 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3105QIVM3KG241 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3110QIVM3KG241 | 0 to 120 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3120QIVM3KG241 | 0 to 200 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3105QIVT1KG241 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3110QIVT1KG241 | 0 to 120 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3120QIVT1KG241 | 0 to 200 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3105QIVPKG241 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3110QIVPKG241 | 0 to 120 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3120QIVPKG241 | 0 to 200 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3205QIVM3KG241 | 0 to 180 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIVM3KG241 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3220QIVM3KG241 | 0 to 270 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3205QIVT1KG241 | 0 to 180 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIVT1KG241 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3220QIVT1KG241 | 0 to 270 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3205QIVPKG241 | 0 to 180 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIVPKG241 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF3220QIVPKG241 | 0 to 270 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4105QIVM3KG321 | 0 to 250 l/min | 3.5 bar | G2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4110QIVM3KG321 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4120QIVM3KG321 | 0 to 520 l/min | 3.5 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4105QIVT1KG321 | 0 to 250 l/min | 3.5 bar | G2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4110QIVT1KG321 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4120QIVT1KG321 | 0 to 520 l/min | 3.5 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4105QIVPKG321 | 0 to 250 l/min | 3.5 bar | G2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4110QIVPKG321 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4120QIVPKG321 | 0 to 520 l/min | 3.5 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVM3KG321 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | G2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVM3KG321 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4220QIVM3KG321 | 0 to 600 l/min | 3.5 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVT1KG321 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | G2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVT1KG321 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4220QIVT1KG321 | 0 to 600 l/min | 3.5 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4205QIVPKG321 | 0 to 400 l/min | 3.5 bar | G2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVPKG321 | 0 to 530 l/min | 3.5 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF4220QIVPKG321 | 0 to 600 l/min | 3.5 bar | G2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVPKG121 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2120QIVM3GG124 | 0 to 90 l/min | 1.7 bar | G3/4 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2205QIVPKG164 | 0 to 80 l/min | 3.5 bar | G1 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVM3KG164 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVPKG164 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIVPMG164 | 0 to 90 l/min | 6.0 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2220QIVPGG164 | 0 to 100 l/min | 1.7 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2220QIVPKG164 | 0 to 100 l/min | 3.5 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3110QIVPKG244 | 0 to 120 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3202QIVM3KG244 | 0 to 150 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3205QIVPGG244 | 0 to 180 l/min | 1.7 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3205QIVPKG244 | 0 to 180 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIBM3GG241 | 0 to 230 l/min | 1.7 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Nitril |
| GMF3210QIVM3KG244 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIVPKG244 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIVT1KG244 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3220QIVPKG244 | 0 to 270 l/min | 3.5 bar | G1 1/2 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4110QIBM3GG241 | 0 to 350 l/min | 1.7 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standard | Nitril |
| GMF4110QIVPKR321 | 0 to 350 l/min | 3.5 bar | 2" SAE-3000M | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standard | Fluoroelastomer |
| GMF2102QIVPXG122S03 | 0 to 30 l/min | No Bypass bar | G3/4 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Ohne Bypass | Fluoroelastomer |
| GMF2102QIVPXG162S15 | 0 to 30 l/min | No Bypass bar | G1 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | Ohne Bypass | Fluoroelastomer |
| GMF2102QIVXXKIT1 | 0 to 30 l/min | No Bypass bar | No filter head | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | No indicator | Bowl + element kit (Without drain port) | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVM3KG124 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2120QIVM3KG124 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Visual indicator | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2202QIVPXG162S04 | 0 to 60 l/min | No Bypass bar | G1 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | No bypass - std collapse element | Fluoroelastomer |
| GMF2210QIBT1KG122S23 | 0 to 90 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | No bypass - std collapse element | Nitril |
| GMF2210QIBT1MG161 | 0 to 110 l/min | 6.0 bar | G1 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | Standard | Nitril |
| GMF3102QIVPXG202S02 | 0 to 70 l/min | No Bypass bar | G1 1/4 | 02QI Quantumfiber™ | 2 µm | Plugged with steel plug | No bypass - std collapse element | Fluoroelastomer |
| GMF3205QIBT6MG241 | 0 to 200 l/min | 6.0 bar | G1 1/2 | 05QI Quantumfiber™ | 5 µm | Electrical indicator with Deutch connector | Standard | Nitril |
| GMF3210QIBT1KG202S13 | 0 to 230 l/min | 3.5 bar | G1 1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Electrical indicator | No bypass - std collapse element | Nitril |
| GMF3220QIBT1KG202S14 | 0 to 270 l/min | 3.5 bar | G1 1/4 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Electrical indicator | No bypass - std collapse element | Nitril |
| GMF3220QIVPMG204 | 0 to 290 l/min | 6.0 bar | G1 1/4 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF4210QIVPMG324 | 0 to 550 l/min | 6.0 bar | G2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2110QIVPKG124 | 0 to 55 l/min | 3.5 bar | G3/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF2202QIVPGG164 | 0 to 60 l/min | 1.7 bar | G1 | 20QI Quantumfiber™ | 20 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3110QIVPKG204 | 0 to 120 l/min | 3.5 bar | G1 1/4 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |
| GMF3210QIVPGG244 | 0 to 230 l/min | 1.7 bar | G1 1/2 | 10QI Quantumfiber™ | 10 µm | Plugged with steel plug | Standardablass an der Glocke | Fluoroelastomer |