Mitteldruck Elite No-Skive Compact Schläuche - EN 857 2SC Niedertemperatur-Schlauch - 461LT | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch-ID (Grösse)

Schlauchummantelungstyp

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Mitteldruck Elite No-Skive Compact Schläuche - EN 857 2SC Niedertemperatur-Schlauch - 461LT

Mitteldruck Elite No-Skive Compact Schläuche - EN 857 2SC Niedertemperatur-Schlauch - 461LT

Parker Elite No-Skive Compact Schlauch 461LT wurde entwickelt für Niedertemperaturanwendungen bis zu -50 °C und einem Betriebsdruck von bis zu 42,5 MPa. 461LT ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.20 to 0.79 lb/ft, 0.30 to 1.17 kg/m
  • Industrie: Agriculture, Construction, General Industrial, Material Handling, Off-road Machinery
  • Material Schlauchinnenschicht: Synthetic Rubber
  • Marke: Parker
  • Minimale Betriebstemperatur: -45 °F, -50 °C, -58 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 21.0 to 42.5 MPa, 3045 to 6160 psi, 210 to 425 bar
  • Anwendungen: Mobile Applications in Low Temperature Environments (forestry machines), Refrigerated Warehouses
  • Produkttyp: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Synthetic Rubber
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Produkttyp: Elite No-Skive Compact
  • Minimaler Biegeradius: 2.953 to 9.843 inch, 75 to 250 mm
  • Erfüllte Spezifikationen: EN 857, Type 2SC (low temperature)
  • Kompatible Verschraubung: 46 Series, 48 Series
  • Innendurchmesser: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 125 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F), 257 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Material Schlauchverstärkung: 2 Braids of High Tensile Wire
  • Außendurchmesser: 0.512 to 1.378 inch, 13 to 35 mm
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker Elite No-Skive Compact Schlauch 461LT nach EN 857 2SC mit dünner Außenschicht in No-Skive Technik und hervorragender Ozonbeständigkeit wurde speziell für Anwendungen im Niedertemperaturbereich bis -50 °C entwickelt.

Märkte:
• Mobil-Hydraulik
Vorteile/Nutzen:
Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender die höchste Qualität und Sicherheit verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes.
• Hochwertige Gummimischungen ermöglichen die dünne Außenschicht-Konstruktion in Verbindung mit hoher Flexibilität des Schlauches beim Einsatz im Niedertemperaturbereich
• Geringes Gewicht
• Lange Lebensdauer
• Hoch flexibel für einfachen Einbau  
• Gummimischungen mit hoher Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
• No-Skive Armaturen-Technologie für die gesamte Mitteldruck-Schlauchreihe garantiert einfache, schnelle und sichere Schlauchkonfektionierung

Anwendungen:
• Mobil-Hydraulik im Niedertemperaturbereich
• Forst- und landwirtschaftliche Maschinen
• Material Handling in Kühlhäusern

Der Parker Mitteldruck Schlauch 461LT ist kompatibel mit den Parker Parkrimp Mitteldruckschlauch-Armaturen der Serie 46 und 48.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch-ID (Grösse) Schlauchummantelungstyp
461LT-4 -4 Synthetischer Gummi für Niedertemperatur-Anwendungen
461LT-5 -5 Synthetischer Gummi für Niedertemperatur-Anwendungen
461LT-6 -6 Synthetischer Gummi für Niedertemperatur-Anwendungen
461LT-8 -8 Synthetischer Gummi für Niedertemperatur-Anwendungen
461LT-10 -10 Synthetischer Gummi für Niedertemperatur-Anwendungen
461LT-12 -12 Synthetischer Gummi für Niedertemperatur-Anwendungen
461LT-16 -16 Synthetischer Gummi für Niedertemperatur-Anwendungen

A29633
687513