Mitteldruck No-Skive Compact Schlauch 462/ST/TC EVO - EN 857 2SC - ISO 11237 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch-ID (Grösse)

Minimaler Biegeradius

Schlauchummantelungstyp

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Mitteldruck No-Skive Compact Schlauch 462/ST/TC EVO - EN 857 2SC - ISO 11237

Mitteldruck No-Skive Compact Schlauch 462/ST/TC EVO - EN 857 2SC - ISO 11237

Parker Elite No-Skive Compact Schlauch 462 EVO wurde entwickelt für einen Betriebsdruck von bis zu 42,5 MPa und einen Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.20 to 2.22 lb/ft, 0.30 to 3.30 kg/m
  • Industrie: General Industrial, Off-road Machinery
  • Material Schlauchinnenschicht: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marke: Parker
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 1015 to 6160 psi, 7.0 to 42.5 MPa, 70 to 425 bar
  • Produkttyp: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Synthetic Rubber
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Produkttyp: Elite No-Skive Compact
  • Minimaler Biegeradius: 1.969 to 29.921 inch, 50 to 760 mm
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Erfüllte Spezifikationen: EN 857, Type 2SC, ISO 11237, Type 2SC
  • Kompatible Verschraubung: 46 Series, 48 Series
  • Innendurchmesser: 1/4 to 3 inch, 6.4 to 76.2 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Anwendungen: Medium Pressure Hydraulics (all markets)
  • Material Schlauchverstärkung: 2 Braids of High Tensile Wire
  • Außendurchmesser: 0.528 to 3.445 inch, 13.4 to 87.5 mm
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Parker Compact Schlauchreihe 462, 462ST, 462TC EVO übertrifft die EN 857-2SC - ISO 11237 - Type 2SC und ist durch die eingesetzten innovativen Werkstoffe und die modernen Fertigungstechnologien die bewährte Produktreihe für  anspruchsvolle Marktanforderungen wie z. B. Abriebfestigkeit, leichter Einbau, enge Biegeradien, Medienbeständigkeit und Umweltfreundlichkeit. Die Schlauchreihe 462 ist verfügbar mit Standard Außenschicht, TC-Außenschicht (Tough Cover) und ST-Außenschicht (Super Tough Cover). Tough Cover (TC) bietet 80 x höhere Abriebfestigkeit als Standard-Außenschichten und die Super Tough Cover (ST) sogar 450 x höhere Abriebfestigkeit als Standard. Die Parker-Mitteldruck-Schlauchreihe wird komplettiert durch eine große Auswahl an Parker No-Skive Armaturen mit unterschiedlichen Anschlussformen in Stahl und Edelstahl.  

Märkte  

 

• Bauwesen
• Spritzgussmaschinen
• Land- und Forstwirtschaft  
• Material Handling
• Papiermaschinen

Vorteile/Nutzen:

 

• Geringer Biegeradius und geringes Gewicht für Anwendungen in engen Einbauverhältnissen

• Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender ein geprüftes System mit höchster Qualität und Sicherheit verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes
• Hochwertige Gummimischungen ermöglichen eine dünne Außenschicht, geringes Gewicht, lange Lebensdauer
• Sehr flexible für einfachen Einbau
• Hoch abriebfeste Außenschicht übertrifft die Anforderungen der ISO 6945  
• Hohe Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit  
• Die Parker Parkimp No-Skive Technologie ist das montagefreundlichste und präziseste System zum Konfektionieren von Schlauchleitungen

Anwendungen:

 

• Alle mobile und industriellen Mitteldruckanwendungen
• Bauwesen
• Land- und Forstwirtschaft
• Material Handling
• Automobilherstellung/Werkzeugmaschinen
• Werkzeug-, Spritzguss- und Papiermaschinen   

 


Die Parker Mitteldruckschlauch-Reihe 462, 462ST, 462TC EVO werden mit den Parker Parkrimp Armaturen der Serie 46 und 48 verarbeitet.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch-ID (Grösse) Minimaler Biegeradius Schlauchummantelungstyp
462-4 -4 50 mm Standard
462-5 -5 55 mm Standard
462-6 -6 65 mm Standard
462-8 -8 80 mm Standard
462-10 -10 100 mm Standard
462-12 -12 120 mm Standard
462-16 -16 150 mm Standard
462-20 -20 335 mm Standard
462ST-4 -4 50 mm Super Tough
462ST-5 -5 55 mm Super Tough
462ST-6 -6 65 mm Super Tough
462ST-8 -8 80 mm Super Tough
462ST-10 -10 100 mm Super Tough
462ST-12 -12 120 mm Super Tough
462ST-16 -16 150 mm Super Tough
462ST-20 -20 335 mm Super Tough
462TC-4 -4 50 mm Tough Cover
462TC-5 -5 55 mm Tough Cover
462TC-6 -6 65 mm Tough Cover
462TC-8 -8 80 mm Tough Cover
462TC-10 -10 100 mm Tough Cover
462TC-12 -12 120 mm Tough Cover
462TC-16 -16 150 mm Tough Cover
462TC-20 -20 335 mm Tough Cover
462TC-24 -24 400 mm Tough Cover
462TC-32 -32 500 mm Tough Cover
462TC-40 -40 760 mm Tough Cover
462TC-48 -48 760 mm Tough Cover

A29633
687513