Parker bietet ein vollständiges Austauschteilsortiment aus hochqualitativen O-Ringen, Dichtungen und Sicherungsringen für industrielle Verschraubungen und Adapter.
Märkte:
• Bauindustrie
• Militärische Bodensysteme
• Hebezeuge
• Landwirtschaft
• Fördertechnik
• Marinesysteme
• Werkzeugmaschinen
• Transportwesen
• Alternative Energien
• Offshore/Öl und Gas
Merkmale/Vorteile:
• Die mit den Rohrverschraubungen und Adaptern mitgelieferten O-Ringe und Dichtungen aus Nitril verfügen über eine Durometer-Härte von 90 und einen hohen Extrusionswiderstand, wodurch sie sich für statische Anwendungen mit sehr hohen Drücken eignen.
• Für höhere Temperaturanforderungen sind O-Ringe und Dichtungen aus Fluorkarbon lieferbar.
• Für Anwendungen mit höheren Temperaturen oder bei denen unterschiedliche Medien eingesetzt werden, sind auf Anfrage O-Ringe und Dichtungen aus anderen Materialien lieferbar.
• Breite Auswahl an Optionen: Rohrenden mit O-Ring-Stirndichtung (ORFS), SAE, ISO 6149, metrisch, BSPP und JIS B2351 Anschlussenden und SAE 4 O-Ringe für Flansche mit 4 Bolzen, auch mit metrischen und BSPP Halteringen und BSPP Verbundabdichtungen.
Anwendungen:
• Ersatz-O-Ringe, Dichtungen und Halteringe für Verschraubungen und Adapter für Hydraulik- und Gasverbindungen