OSPE32-SB kolbenstangenloser Linearantrieb mit Spindelantrieb und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
OSPE32-SB kolbenstangenloser Linearantrieb mit Spindelantrieb und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung OSPE32-SB kolbenstangenloser Linearantrieb mit Spindelantrieb und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung OSPE32-SB kolbenstangenloser Linearantrieb mit Spindelantrieb und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung OSPE32-SB kolbenstangenloser Linearantrieb mit Spindelantrieb und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung OSPE32-SB kolbenstangenloser Linearantrieb mit Spindelantrieb und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung OSPE32-SB kolbenstangenloser Linearantrieb mit Spindelantrieb und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung

OSPE32-SB kolbenstangenloser Linearantrieb mit Spindelantrieb und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung

Mit verschiedenen Führungen, Schlitten und Befestigungen, sowie Schutzklasse IP54 ist der OSPE-SB 32 mit Kugelgewindespindel für mittlere Genauigkeit und hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Für Nutzlasten bis 6000N geeignet

Technische Daten

  • Produkttyp: Linear Actuator
  • Technologie: Electromechanical
  • Produktserie: OSP-E
  • Profilbreite: 52 mm
  • Antriebsachsentyp: Kugelgewindespindel
  • Lagertyp: HD Schwerlast Kugelumlaufführung, SLIDELINE Plain Bearing Guide, PROLINE Roller Guide, POWERSLIDE Roller Guide, HD Heavy Duty Recirculating Ball Bearing Guide
  • Maximale Hublänge: 2000 mm, 78 inch
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 0.5 m/sec, 19.7 inch/sec
  • Maximale Beschleunigung: 4 m/sec2, 154.6 inch/sec2
  • Maximale Kraft: FX: 1100 N, FX: 247 lb
  • Lastaufnahmekapazität: FZ: 500 - 6000 N, FZ: 925 N (SLIDELINE), 1348 N (PROLINE), FZ: 2300 N (POWERSLIDE), FZ: 6000 N (Heavy Duty)
  • Wiederholbarkeit: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Option mitlaufende Achse: Nein
  • Zusätzliche Schutzeinrichtung enthalten: Stahlbandabdeckung
  • Korrosionsschutz enthalten: Nein
  • Erfüllte Spezifikationen: -
  • Gebertyp: Nein
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Mit  drei Baugrößen, verschiedenen Führungen, Mitnehmer und Befestigungsoptionen, seinem äußeren Abdeckband für eine  Schutzklasse gemäß IP54 sowie  vielen weiteren kundenspezifischen Funktionen ist der OSP-E..SB Kugelgewindespindelantrieb unser vielseitigster und kostengünstigster Antrieb für eine präzise Weg- und Positionskontrolle.

Die bewährte Konstruktion des OSP-E..SB Antrieb mit seiner breiten Produktpalette für genaues Positionieren  machen ihn zum Branchenführer. Dank kompakter Baugröße, gepaart mit hoher Flexibilität und maximaler Konfigurierbarkeit  ist  der OSP-E..SB Kugelgewindespindelantrieb problemlos in jedes Maschinenlayout integrierbar.

Funktionsmerkale des elektromechanischen Linearantriebs OSP-E32SB mit Kugelgewindespindel und HD Schwerlast-Kugelumlaufführung:
• Baubreite : 52mm
• Wiederholgenauigkeit + / - 0,05 mm
• Antriebskraft bis 1100 N
• Standardhublänge bis 2000 mm
• Verfahrgeschwindigkeit bis 0,5 m/s
• Vorkonfigurierte Motor- und Getriebeanbausätze sowie Motor- und Steuerungspakete optional
• Breite Palette von Zubehörteilen und Befestigungen
• Schutzart gemäß IP54
• Umgebungstemperaturbereich -20 °C bis +80 °C

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859