P3Y Lite Filterregler - P3YE Baureihe | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
P3Y Lite Filterregler - P3YE Baureihe

P3Y Lite Filterregler - P3YE Baureihe

Der P3YE ist ein 90mm Filter/Regler, 3/4" & 1" BSPP/NPT, 5/40µ Element, Behälter Al & PP-Einsatz mit kombinierter manueller/halbautomatischer oder automatischer Entleerung. Max Druck P1 17,5 bar, P2 0 bis 12 & 16 bar. Temp von -40 °C bis 60 °C.

Technische Daten

  • Produkttyp: P3Y Standardfilter/ Regler
  • Filterelementtyp: 5m | 40m micron, 40 micron, Polyäthylen gesintert
  • Anschlussgröße: 3/4" | 1" inch, 1 inch
  • Manometeranschlussgröße: 1/4" inch
  • Druckreglertyp: mit Sekundärentlüftung/ ohne Sekundärentlüftung/rückentlüftend mit Sekundärentlüftung, Non-Relieving, Reverse Flow/Relieving
  • Ablaufoption: Kombiniert manuell / halbautomatisch | automatisch, Auto
  • Anschlusstyp: BSPP | NPT, NPT
  • Nenneingangsdruck: 253 (Metallbehälter + innen Polypropylen) psig, 17,5 (Metallbehälter + innen Polypropylen) bar
  • Betriebstemperatur: -40° bis 60° (kombinierte Entleerung) | -10° bis 60° (automatische Entleerung) °C, -10 to 60 °C (auto drain), -40° bis 140° (kombinierte Entleerung) | 14° bis 140° (automatische Entleerung) °F, 14 to 140 °F (auto drain)
  • Druckregelungsbereich: 0 bis 174 | 0 bis 232 psig, 0 to 232 psig, 0 bis 12 | 0 bis 16 bar, 0 to 16 bar
  • Montageart: Mutter für Schalttafeleinbau aus Aluminium (separat zu bestellen)
  • Durchfluss: 402 (3/4") | 502 (1") SCFM, 502 SCFM (1"), 190 (3/4") | 237 (1") dm3/sec, 237 dm3/sec (1")
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Knopfmaterial: Glasverstärktes Polyamid
  • Schalentyp: Polypropylen & Aluminium, Aluminum
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Gewicht: 3.3 lb, 1.5 kg
  • Erfüllte Spezifikationen: ATEX Zertifizierung (Gruppe II Cat2 Zone 1,21)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der P3YE Filter/Regler von Parker bietet präzise Druckregulierung und effiziente Entfeuchtung in einem kompakten Gehäuse. Der P3YE ist ein kombinierter Filter/Regler, er ist platzsparend und kompakt und besteht aus einem Teil. Der P3YE bietet auch bei anspruchsvollsten Anwendungen mit hohem Durchfluss eine schnelle und präzise Druckregelung. Die Rollmembran wurde für lange, störungsfreie Funktion entwickelt. Im Angebot ist eine Variante mit extra großem 1 Mikron Filterelement, speziell für Anwendungen mit hohem Rostanteil in den Leitungen bei minimalem Druckabfall.
  
  • Filter/Regler
  • Element: 5 Mikron / 40 Mikron
  • Anschlussgröße: 3/4", 1"
  • Anschlussgröße Manometer: 1/4"
  • mit Sekundärentlüftung/ ohne Sekundärentlüftung/rückentlüftend mit Sekundärentlüftung
  • Entleerungstyp: Ablassautomat,  kombinierte manuelle/halbautomatische Entleerung
  • Gewindetyp: BSPP / NPT
  • Maximaler Eingangsdruck (bar): 17,5
  • Maximaler Eingangsdruck (psig): 253
  • Betriebstemperatur (C): -10 ° to 60 ° (Ablassautomat) / -40 ° to 60 ° (kombinierte Entleerung)
  • Betriebstemperatur (F): 14° bis 140° (Ablassautomat) | -40° to 140° (kombinierte Entleerung)
  •Voreingestellte Druckoption: Keine
  • Druckbereich (psig): 0 bis 174 / 0 bis 232
  • Druckbereich (bar): 0 bis 12 / 0 bis 16
  • Montage: Mutter für Schalttafeleinbau aus Aluminium (Zubehör)
  • Durchflusskapazität (SCFM): 402 (3/4") / 502 (1")
  • Durchflusskapazität (dm³/s): 190 (3/4") / 237 (1")
  • Material Gehäuse und Einstellknopf: Glasverstärktes Polyamid
  • Behältermaterial: Aluminium & PP-Einsatz
  • Filterelement: Polypropylen gesintert
  • Dichtungen: NBR

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859