Impuls-gesteuertes 3-Wege Universal-Magnetventil von Parker, 1/4" Anschluss | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Elektrische Spannung (V)

Gehäusematerial

Dichtungsmaterial

Grösse Bohrung 1 (mm)

Durchfluss Beiwert 1 (l/min)

Leistung (W)

Spulentyp

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Impuls-gesteuertes 3-Wege Universal-Magnetventil von Parker, 1/4 Anschluss

Impuls-gesteuertes 3-Wege Universal-Magnetventil von Parker, 1/4" Anschluss

Die Impuls-gesteuerten 3-Wege Magnetventile mit BSP 1/4" Anschluss bieten Druckbereiche bis 16 bar und Durchflussfaktoren bis 0,21 m3/h. Ventilkörper und Dichtungen sind in einer breiten Materialauswahl für viele verschiedenen Medien lieferbar.

Technische Daten

  • Produktserie: General Purpose Solenoid Valves
  • Ventiltyp: 3-Way
  • Funktion: Latching (Electric Impulse)
  • Anschlussgröße: 1/4 inch
  • Eingangsspannung: 220-230VAC/50Hz or 24VDC
  • Gehäusematerial: Brass or 303 Stainless st.
  • Dichtungsmaterial: Ruby or FKM
  • Größe Öffnung 1: 1.5 to 2.5 mm
  • Durchflusskoeffizient 1: 0.09 to 0.21 m3/hour, 1.5 to 3.5 L/min
  • Stromverbrauch: 8 to 13 W
  • Spulentyp: Screw terminal and Explosion Proof, from 32 to 40 mm
  • Maximaler Differenzdruck: 4 to 16 bar
  • Minimaler Differenzdruck: 0 bar
  • Anzahl Anschlüsse: 3
  • Betätigungsart: Direct Operated
  • Medien: General Purpose for Air, Liquids, Gases and Oil
  • Anschlusstyp: BSP
  • Größe Öffnung 2: 1.5 to 2.5 mm
  • Durchflusskoeffizient 2: 0.09 to 0.21 m3/hour, 1.5 to 3.5 L/min
  • Minimale Fluidtemperatur: n/a
  • Maximale Fluidtemperatur: n/a
  • Erfüllte Spulen-Spezifikationen: IP44 or IP65
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Impuls-gesteuerten 3-Wege Magnetventile mit BSP 1/4" Anschluss von Parker werden in zahlreichen Anwendungen mit und ohne Druckdifferenz eingesetzt. Diese Ventile sind besonders für Luft, Flüssigkeiten und Gase geeignet. Ihr Ventilkörper besteht vorwiegend aus Messing oder Edelstahl mit einem breitgefächerten Sortiment chemisch resistenter Dichtungen.

Nennweiten: Bis 2,5 mm
Durchflussfaktoren (KV): Bis 0,21 m3/h
Druckbereich (MOPD): Bis 16 bar
Medien: Luft, Gase, Wasser und Leichtöl
Max. Medientemp.: n/a
Elektrisch: von 8 Watt bis 13 Watt

Anwendungen:
• Kompressoren
• Wasserspender & Wasseraufbereitung
• Kühlanlagen
• Sterilisatoren
• Analysegeräte und Diagnoseausrüstung
• Medizinische und zahnmedizinische Bereiche
• Schweißtechnik
• Schmiergeräte
• Getränke- und Verkaufsautomaten
• Ölbrenner
• Luftbefeuchter und Nebeltechnik
• Mobile Ausrüstung
• Maschinen für Textil- und chemische Reinigung
• Bewässerungssysteme
Produkte Elektrische Spannung (V) Gehäusematerial Dichtungsmaterial Grösse Bohrung 1 (mm) Durchfluss Beiwert 1 (l/min) Leistung (W) Spulentyp
135K03-4269-485400C2 24VDC Brass FKM 2.5 3.5 13 Coil with screw terminal,bistable,for impulse applications, 40 mm

A29633
A18171