Impuls-gesteuertes 5-Wege Universal-Magnetventil von Parker, 1/2" Anschluss | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Elektrische Spannung (V)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Impuls-gesteuertes 5-Wege Universal-Magnetventil von Parker, 1/2 Anschluss

Impuls-gesteuertes 5-Wege Universal-Magnetventil von Parker, 1/2" Anschluss

Die Impuls-gesteuerten 5-Wege Magnetventile mit BSP 1/2" Anschluss bieten Druckbereiche bis 15 bar und Durchflussfaktoren bis 2,4 m3/h. Ventilkörper und Dichtungen sind in einer breiten Materialauswahl für viele verschiedenen Medien lieferbar.

Technische Daten

  • Produktserie: General Purpose Solenoid Valves
  • Ventiltyp: 5-Way
  • Funktion: Latching (Electric Impulse)
  • Anschlussgröße: 1/2 inch
  • Eingangsspannung: 220-230VAC/50-60Hz or 24VDC
  • Gehäusematerial: Anodized Aluminium
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Größe Öffnung 1: 14 mm
  • Durchflusskoeffizient 1: 2.4 m3/hour, 40 L/min
  • Stromverbrauch: 11 to 13 W
  • Spulentyp: Screw Terminal 40 mm
  • Maximaler Differenzdruck: 15 bar
  • Minimaler Differenzdruck: 1 bar
  • Anzahl Anschlüsse: 5
  • Betätigungsart: Pilot Operated
  • Medien: General Purpose for Air, Liquids, Gases and Oil
  • Anschlusstyp: BSP
  • Größe Öffnung 2: n/a
  • Durchflusskoeffizient 2: n/a
  • Minimale Fluidtemperatur: n/a
  • Maximale Fluidtemperatur: n/a
  • Erfüllte Spulen-Spezifikationen: IP44
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Impuls-gesteuerten 5-Wege Magnetventile mit BSP 1/2" Anschluss von Parker werden in zahlreichen Anwendungen mit und ohne Druckdifferenz eingesetzt. Diese Ventile sind besonders für Luft, Flüssigkeiten und Gase geeignet. Ihr Ventilkörper besteht vorwiegend aus Messing oder Edelstahl mit einem breitgefächerten Sortiment chemisch resistenter Dichtungen.

Nennweiten: Bis 14 mm
Durchflussfaktoren (KV): Bis 2,4 m3/h
Druckbereich (MOPD): Bis 15 bar
Medien: Luft, Gase, Wasser und Leichtöl
Max. Medientemp.: n/a
Elektrisch: von 11 Watt bis 13 Watt

Anwendungen:
• Kompressoren
• Wasserspender & Wasseraufbereitung
• Kühlanlagen
• Sterilisatoren
• Analysegeräte und Diagnoseausrüstung
• Medizinische und zahnmedizinische Bereiche
• Schweißtechnik
• Schmiergeräte
• Getränke- und Verkaufsautomaten
• Ölbrenner
• Luftbefeuchter und Nebeltechnik
• Mobile Ausrüstung
• Maschinen für Textil- und chemische Reinigung
• Bewässerungssysteme
Produkte Elektrische Spannung (V)
345B24-4269-4849903P 220-230VAC/50-60Hz

A29633
A18171