Parker Elektronischer Kühlschlauch (ECH) | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Parker Elektronischer Kühlschlauch (ECH)

Parker Elektronischer Kühlschlauch (ECH)

Parflex Electric Cooling Hose (ECH) ist ein thermoplastischer Schlauch, der für die Druck- und Temperaturanforderungen des Batteriemobilitätsmarktes entwickelt wurde.

Technische Daten

  • Medien: Coolants (Water and Ethylene Glycol coolant mixtures)
  • Erfüllte Spezifikationen: n/a
  • Maximaler Betriebsdruck: 125 psi, 0.86 MPa, 8.6 bar
  • Maximale Betriebstemperatur: 212 °F, 100 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Kompatible Verschraubung: ECH Series (VDA coolant connector)
  • Gewicht: 0.16 to 0.28 kg/m, 0.11 to 0.19 lb/ft
  • Innendurchmesser: 0.550 to 0.860 inch, 14 to 22 mm
  • Anwendungen: Battery Cooling, Electronics Cooling, Inverter Cooling, Motor Cooling
  • Sicherheitsfaktor: n/a
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyamide (PA)
  • Ummantelungsmaterial: Elastomer Cut and Abrasion Resistant
  • Minimaler Biegeradius: 3.5 to 5.9 inch, 90 to 150 mm
  • Material Schlauchverstärkung: n/a
  • Außendurchmesser: 0.780 to 10.140 inch, 20 to 29 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Dieser Markt legt Wert auf geringes Gewicht, Langlebigkeit, einfache Push-to-Connect-Installation und die Fähigkeit, geformte Schläuche für kompakte Verlegungen zu verwenden. Eine thermoplastische Polyamid-Innenauskleidung bietet hervorragende chemische Verträglichkeit und Widerstand gegen Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, was zu einem Schlauch mit unvergleichlichen Gewichtseinsparungen und außergewöhnlicher Sauberkeit führt.


Märkte:


• Batteriemobilität

• Transport


Merkmale/Vorteile:


• Gewichtseinsparungen bei kleinen Außendurchmessern

• Unübertroffene Sauberkeit und chemische Beständigkeit

• Ausgestattet mit Push-to-Connect-Fittings für schnellere Montagen

• Geformte Schläuche beschleunigen die Installation, insbesondere in engen Räumen

• UV-beständige Thermoplaste mit einem sauberen, chemikalienbeständigen Innenrohr


Anwendungen: 


• Kühlung von Wechselrichtern

• Kühlung von Motoren

• Kühlung von Batterien

• Kühlung von Elektronik

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687563