Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker Parkrimp Crimp-Verschraubungen der Produktserie 73 sind permanente Hydraulik-Crimpverschraubungen, die mit unseren Parkrimp Crimpwerkzeugen montiert werden können.
| Produkte | Anschluss | Anschlusstyp | Sechskantgröße Mutter | Schlauch-ID (Grösse) | Lebensdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10173-12-12-SM | 3/4"-14 | AGN | 30 mm | -12 | Obsolete |
| 10173-16-16-SM | 1"-11-1/2" | AGN | 36 mm | -16 | Active |
| 10173-32-32-SM | 2"-11-1/2" | AGN | 65 mm | -32 | Active |
| 10373-12-12-SM | 1-1/16"-12 | AGJ | 30 mm | -12 | Obsolete |
| 10373-16-12-SM | 1-5/16"-12 | AGJ | 36 mm | -12 | Obsolete |
| 10373-16-16-SM | 1-5/16"-12 | AGJ | 36 mm | -16 | Obsolete |
| 10373-20-20-SM | 1-5/8"-12 | AGJ | 46 mm | -20 | Obsolete |
| 10373-24-24-SM | 1-7/8"-12 | AGJ | 50 mm | -24 | Active |
| 10673-12-12-SM | 1-1/16"-12 | DKJ | 32 mm | -12 | |
| 10673-16-16-SM | 1-5/16"-12 | DKJ | 41 mm | -16 | Active |
| 10673-20-20-SM | 1-5/8"-12 | DKJ | 50 mm | -20 | Obsolete |
| 10673-24-24-SM | 1-7/8"-12 | DKJ | 60 mm | -24 | Active |
| 10673-32-32-SM | 2-1/2"-12 | DKJ | 75 mm | -32 | Active |
| 10C73-20-12 | M30x2.0 | DKOS | 36 mm | -12 | Active |
| 10C73-25-12 | M36x2.0 | DKOS | 46 mm | -12 | Obsolete |
| 10C73-25-12SW41 | M36x2.0 | DKOS | 41 mm | -12 | Obsolete |
| 10C73-25-16 | M36x2.0 | DKOS | 46 mm | -16 | Obsolete |
| 10C73-30-16 | M42x2.0 | DKOS | 50 mm | -16 | Obsolete |
| 10C73-30-20 | M42x2.0 | DKOS | 50 mm | -20 | Obsolete |
| 10C73-38-20 | M52x2.0 | DKOS | 60 mm | -20 | Obsolete |
| 10C73-38-24 | M52x2.0 | DKOS | 60 mm | -24 | Active |
| 1J773-12-12-SM | 1-3/16"-12 | 36 mm | -12 | Obsolete | |
| 1J773-16-16-SM | 1-7/16"-12 | 41 mm | -16 | Active |