Drosselventil, plattenmontiert – Produktserie PC*MS | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Maximaler Betriebsdruck

Maximaler Durchfluss

Montageart

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Drosselventil, plattenmontiert – Produktserie PC*MS

Drosselventil, plattenmontiert – Produktserie PC*MS

Die Ventile der Produktserie PM*CS von Parker sind für die Regelung des Durchflusses zu einer ausgewählten Rate konzipiert.

Technische Daten

  • Gehäusematerial: Stahl
  • Funktion: Pressure Compensated Flow Conotrol
  • Konfiguration: Subplate Mount
  • Maximaler Betriebsdruck: 3000.0 psi
  • Anschlusstyp: NPT
  • Betätigungsart: Manuell
  • Anschlussgröße: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 inch
  • Knopfart: Std Knob, Finger Screw
  • Dichtungsmaterial: Buna, Fluorocarbon
  • Minimaler Durchfluss: 0.3, 0.6, 1.5, 2.5, 5.0
  • Maximaler Durchfluss: 3.0, 6.0, 15.0, 25.0, 50.0
  • Durchfluss: N/A
  • Maximale Betriebstemperatur: N/A
  • Minimale Betriebstemperatur: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Ventile der Produktserie PM*CS von Parker werden für eine druckkompensierte Durchflussregelung verwendet. Aufgrund der Druckänderungen kann der festgelegte Wert um ±5 % innerhalb des Toleranzbereichs abweichen. Viskositäts- und Temperaturänderungen haben dieselbe Auswirkung und sollten überwacht werden.

Märkte:
• Industrielle Automation
• Werkzeugmaschinen
• Schifffahrt
• Fördertechnik
• Bergbau
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Guss
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Automobilproduktion

Merkmale/Vorteile:
• Mit Rückschlag für den Rückfluss erhältlich
• 5 Anschlussgrößen von ¼" bis 1" verfügbar
• Das exklusive „Colorflow" Farbband sorgt für eine korrekte Einstellungsvisualisierung
• Die Stellschraube fixiert das Ventil in der gewünschten Einstellung

Einsatzbereiche:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Maximaler Betriebsdruck Maximaler Durchfluss Montageart
PCCMS1200S 3000 PSI 25.0 GPM Subplate
PCCMS1600S 3000 PSI 50.0 GPM Subplate
PCCMS1600SF-V 3000 PSI 50.0 GPM Subplate
PCCMS400S 3000 PSI 3.0 GPM Subplate
PCCMS400S-V 3000 PSI 3.0 GPM Subplate
PCCMS400SF 3000 PSI 3.0 GPM Subplate
PCCMS600S 3000 PSI 6.0 GPM Subplate
PCCMS600S-V 3000 PSI 6.0 GPM Subplate
PCCMS600SF 3000 PSI 6.0 GPM Subplate
PCCMS800S 3000 PSI 15.0 GPM Subplate
PCCMS800SF 3000 PSI 15.0 GPM Subplate
PCMS1200S 3000 PSI 25.0 GPM Subplate
PCMS1600S 3000 PSI 50.0 GPM Subplate
PCMS1600S-V 3000 PSI 50.0 GPM Subplate
PCMS1600SF 3000 PSI 50.0 GPM Subplate
PCMS1600SF-V 3000 PSI 50.0 GPM Subplate
PCMS400S 3000 PSI 3.0 GPM Subplate
PCMS600S 3000 PSI 6.0 GPM Subplate
PCMS600SF-V 3000 PSI 6.0 GPM Subplate
PCMS800S 3000 PSI 15.0 GPM Subplate
PCMS800SV 3000 PSI 15.0 GPM Subplate
PCMS1200S-V 3000 PSI 25.0 GPM Subplate
PCMS1200SF 3000 PSI 25.0 GPM Subplate
PCMS1200SF-V 3000 PSI 25.0 GPM Subplate
PCMS400S-V 3000 PSI 3.0 GPM Subplate
PCMS400SF 3000 PSI 3.0 GPM Subplate
PCMS400SF-V 3000 PSI 3.0 GPM Subplate
PCMS600S-V 3000 PSI 6.0 GPM Subplate
PCMS600SF 3000 PSI 6.0 GPM Subplate
PCMS800SF 3000 PSI 15.0 GPM Subplate
PCMS800SF-V 3000 PSI 15.0 GPM Subplate

A29633
687505