Picospritzer III – Abfüllsysteme für die intrazelluläre Mikroinjektion | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Kanäle

Druckbereich

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Picospritzer III – Abfüllsysteme für die intrazelluläre Mikroinjektion

Picospritzer III – Abfüllsysteme für die intrazelluläre Mikroinjektion OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Industrieanwendung: Picoliter and Nanoliter Dispense,
  • Anzahl der Kanäle: Single and Dual Channels
  • Betriebsdauer: Millisecond, Second and Minute
  • Versorgungsspannung: 90-250 VAC, 50-60 Hz
  • Höhe: 4"
  • Breite: 19"
  • Länge: 14"
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der Picospritzer III ist ein unabhängiges, für Rackmontage geeignetes System, das wiederholbare Druckimpulse liefert. Es wurde für den schnellen und reproduzierbaren Ausstoß von Piko- und Nanolitervolumen zur Verwendung im Zusammenhang mit intra- oder extrazellulären Studien entwickelt, bei denen die mit der Iontophorese verbundene Desensibilisierung von Nervenzellen vermieden werden soll. Dass Picospritzer-System wird mit Hochgeschwindigkeitsventilen und den erforderlichen Rohrleitungsbaugruppen (ohne Pipette und Halter) geliefert. Es ist für den Einbau in ein 19"-Standardrack vorgesehen. Das Picospritzer-System wird vollständig justiert und gebrauchsfertig geliefert. Es enthält eine selbstständige Reglerbaugruppe, mit der der Druck durch einfaches Drehen eines Knopfes erhöht oder verringert werden kann. Der Impuls wird unter Verwendung eines dreigliedrigen Daumenrads für die Impulsdauer sowie eines Wahlschalters mit drei Positionen für den Bereich (Millisekunden, Sekunden oder Minuten) eingestellt. Die Ventilboxen werden an die entsprechende Buchse auf der Rückseite des Instruments angeschlossen und pneumatisch über Rohrleitungen mit dem Druckgasregler verbunden. Betriebszeiten im Bereich von Millisekunden, Sekunden und Minuten Auflösung von 1 Millisekunde Impulse bis 2 Millisekunden kurz Impulse werden von einem Druckknopf auf dem Bedienfeld, einem externen Simulator oder der Fernbedienung initiiert. Der interne Timer kann extern ausgelöst werden. 5-Volt-Marker-Ausgang Unabhängige Kanäle bei externem Betrieb Universelle Stromversorgung für Netzspannungen von 90 bis 250 Volt Wechselspannung bei 50 bis 60 Hz verfügbar Modelle mit einem oder zwei Kanälen und Vakuumbeschickung verfügbar Einkanalgerät-Upgrade

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Kanäle Druckbereich
052-0500-900 2 0-100 psi

A29633
687821