Schläuche aus Polyethylen (PE) | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Rohraußendurchmesser (mm)

Rohrdurchmesser außen (inch)

Rohrinnendurchmesser

Farbe

Länge (m)

Länge (inch)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Schläuche aus Polyethylen (PE)

Schläuche aus Polyethylen (PE)

Parker bietet zwei Polyethylenschlauchtypen an: "Advanced PE" (50% netzartig) und PE mit niedriger Dichte. Unsere "Advanced PE"-Reihe ist für anspruchsvolle Umgebungen wie Wasseraufbereitung konzipiert, ohne die Bediener­sicherheit zu beeinträchtigen.

Vollständige Produktbeschreibung

Parker Legris bietet zwei Arten von Polyethylenschläuchen an: "Advanced PE" 50 % netzartiges PE und PE mit niedriger Dichte.

Unsere Reihe von "Advanced PE" ist für anspruchsvolle Umgebungen, insbesondere die Wasseraufbereitung, konzipiert, ohne die Sicherheit des Bedieners zu beeinträchtigen.

 

Merkmale/Vorteile:

 

- Advanced PE 

・ Bestes Gleichgewicht: 50 % netzartiges Material zwischen Flexibilität und Druck-/Temperaturbeständigkeit

・ Beständig gegen eine breite Palette aggressiver Chemikalien

・ Für den Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken zugelassen

・ Silikonfrei

 

- PE

・ Ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressive und korrosive Agenzien

・ Guter technischer Kompromiss

・ Material in Lebensmittelqualität

・ Silikonfrei

 

Märkte:

 

・ Lebensmittel und Getränke

・ Industrielle chemische Verarbeitung

・ Öl und Gas

・ Wasser

・ Aggressive Flüssigkeiten fördern

・ Anwendungen, die intensiver Reinigung unterzogen werden

・ Thermische Verwaltung

 

Technologien:

 

・ PE-Schläuche

・ Polyethylen-Schläuche

・ Erweiterte PE

・ Industrielle Schläuche


Technische Merkmale:

  

・ Fortgeschrittene PE: Wasser, Getränke und andere Flüssigkeiten

・ PE mit niedriger Dichte: Industrielle Flüssigkeiten

 

Materialien:

 

・ Fortgeschrittene PE: Hochwertiges Polyethylen: 50 % retikuliertes PE, 50 % PE mit niedriger Dichte (44 shore D)


・ PE mit niedriger Dichte: Polyethylen mit niedriger Dichte (44 shore D)


Druck:


・ Advanced PE: Vacuum to 16 bar

・ Low Density PE: Vacuum to 20 bar

 

Temperatur:

 

・ Advanced PE: -40°C bis +95°C

・ Low Density PE: -40°C bis +60°C

 


Vorschriften: 


Erweiterte PE-Schläuche

・ FDA: 21 CFR 177.1520

・ RG: 1935/2004/EC

・ DI: 97/23/EC (PED)

・ DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65 EC

・ NSF 51

・ RG: 1907/2006 (REACH)

 

PE-Schläuche mit niedriger Dichte

・ FDA: 21 CFR 177.1520

・ DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65 EC

・ DI: 97/23/EC (PED)

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Rohraußendurchmesser (mm) Rohrdurchmesser außen (inch) Rohrinnendurchmesser Farbe Länge (m) Länge (inch)
1015Y06F00 6 na na Natürliche Farbe 150 na
1015Y06F01 6 na na Schwarz 150 na
1015Y06F04 6 na na Blau 150 na
1015Y06F10 6 na na Weiß 150 na
1015Y08F00 8 na na Natürliche Farbe 150 na
1015Y08F01 8 na na Schwarz 150 na
1015Y08F02 8 na na Grün 150 na
1015Y08F03 8 na na Rot 150 na
1015Y08F04 8 na na Blau 150 na
1015Y08F10 8 na na Weiß 150 na
1015Y10F00 10 na na Natürliche Farbe 150 na
1015Y10F01 10 na na Schwarz 150 na
1015Y10F02 10 na na Grün 150 na
1015Y10F03 10 na na Rot 150 na
1015Y10F04 10 na na Blau 150 na
1015Y10F05 10 na na Gelb 150 na
1015Y10F10 10 na na Weiß 150 na
1030Y04F00 4 na na Natürliche Farbe 300 na
1030Y04F01 4 na na Schwarz 300 na
1030Y04F04 4 na na Blau 300 na
1030Y06F00 6 na na Natürliche Farbe 300 na
1030Y06F01 6 na na Schwarz 300 na
1030Y06F02 6 na na Grün 300 na
1030Y06F03 6 na na Rot 300 na
1030Y06F04 6 na na Blau 300 na
1030Y06F05 6 na na Gelb 300 na
1030Y06F10 6 na na Weiß 300 na
1075Y12F00 12 na na Natürliche Farbe 75 na
1075Y12F01 12 na na Schwarz 75 na
1075Y12F02 12 na na Grün 75 na
1075Y12F03 12 na na Rot 75 na
1075Y12F04 12 na na Blau 75 na
1075Y12F10 12 na na Weiß 75 na
1075Y14F00 14 na na Natürliche Farbe 75 na
1075Y14F01 14 na na Schwarz 75 na
1075Y14F02 14 na na Grün 75 na
1075Y14F03 14 na na Rot 75 na
1075Y14F04 14 na na Blau 75 na
1075Y14F05 14 na na Gelb 75 na
1075Y14F10 14 na na Weiß 75 na
1075Y16F00 16 na na Natürliche Farbe 75 na
1075Y16F01 16 na na Schwarz 75 na
1075Y16F02 16 na na Grün 75 na
1075Y16F03 16 na na Rot 75 na
1075Y16F04 16 na na Blau 75 na
1075Y16F05 16 na na Gelb 75 na
1075Y16F10 16 na na Weiß 75 na
1096Y62F00 na 1/2 0,375 Natürliche Farbe na 250
1096Y62F01 na 1/2 0,375 Schwarz na 250
1096Y62F02 na 1/2 0,375 Grün na 250
1096Y62F03 na 1/2 0,375 Rot na 250
1096Y62F04 na 1/2 0,375 Blau na 250
1096Y62F05 na 1/2 0,375 Gelb na 250
1096Y62F10 na 1/2 0,375 Weiß na 250
1098Y56F00 na 1/4 0,170 Natürliche Farbe na 500
1098Y56F01 na 1/4 0,170 Schwarz na 500
1098Y56F02 na 1/4 0,170 Grün na 500
1098Y56F03 na 1/4 0,170 Rot na 500
1098Y56F04 na 1/4 0,170 Blau na 500
1098Y56F05 na 1/4 0,170 Gelb na 500
1098Y60F00 na 3/8 0,250 Natürliche Farbe na 500
1098Y60F01 na 3/8 0,250 Schwarz na 500
1098Y60F02 na 3/8 0,250 Grün na 500
1098Y60F03 na 3/8 0,250 Rot na 500
1098Y60F04 na 3/8 0,250 Blau na 500
1098Y60F05 na 3/8 0,250 Gelb na 500
1099Y56F01 na 1/4 0,170 Schwarz na 1000
1099Y56F02 na 1/4 0,170 Grün na 1000
1025Y56 00 na 1/4 na Clear 25 na
1025Y60 00 na 3/8 na CLEAR 25.0 na
1025Y62 00 na 1/2 na CLEAR 25.0 na
1100Y04 00 4.0 na na CLEAR 100.0 na
1100Y06 00 6.0 na na CLEAR 100.0 na
1100Y08 00 8.0 na na CLEAR 100.0 na
1100Y10 00 10.0 na na CLEAR 100.0 na
1100Y12 00 12.0 na na CLEAR 100.0 na
1100Y14 00 14.0 na na CLEAR 100.0 na
1100Y08 01 na na na Schwarz 100.0 na

A29633
A43098