PU-Schlauch | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Rohrwerkstoff

Rohraußendurchmesser (mm)

Rohrinnendurchmesser

Farbe

Länge (m)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
PU-Schlauch PU-Schlauch

PU-Schlauch

Der Polyurethan-Schlauch gewährleistet ein Höchstmaß an Flexibilität und ist für nahezu alle Anwendungen geeignet. Zudem bietet er 50 % Platzeinsparung im Vergleich zu halbstarren PA-Schläuchen.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.222 to 16.11 kg/package
  • Maximale Betriebstemperatur: 70 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 to -15 °C
  • Medien: Air (Compressed Air), Industrial Fluids (depending on the material type)
  • Maximaler Betriebsdruck: 12.0 bar
  • Anwendungen: Food Processing, Pneumatics, Robotics, Cabling, Rapid Cycles, Automation, In-Plant Automotive
  • Nenn-Unterdruck: 755.0 mm-Hg
  • Anzahl Rohre: 1.0
  • Erfüllte Spezifikationen: RoHS, PED, REACH, FDA (Food - PU ether food-grade "crystal")
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

PU-Schläuche in allen 3 Werkstoffvarianten – Ether, Ester und Ether kristall (lebensmittelecht) – gewährleisten ein Höchstmaß an Flexibilität und sind für nahezu alle Anwendungen geeignet.

Zudem bieten sie 50 % Platzeinsparung im Vergleich zu halbstarren PA-Schläuchen.


Produktvorteile:

- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften

• Konstante Flexibilität für eine hohe Lebensdauer
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsabsorption
• Einzigartige Abriebfestigkeit selbst für einen einwandigen Schlauch
• UV-beständig
• Verbesserte Vakuumbeständigkeit durch die Oberflächenhärte
• Markierung der Restlänge
• Silikonfrei

- 3 Werkstoffvarianten

• PU-Ester: perfekt geeignet für pneumatische Anwendungen
• PU-Ether: Geeignet für Hydrolyse; erhöhte Chemikalienbeständigkeit als PU-Ester
• PU-Ether kristall, lebensmittelecht:
• Einfache Erkennung von Medien und Kreisläufen
• Höhere Chemikalienbeständigkeit als bei PU-Ether
• Erhöhte Lebensdauer


Märkte:

• Lebensmittelindustrie
• Robotertechnik
• Beschaltung
• Pneumatik
• Automatisierungstechnik
• Automobilproduktion
• Hohe Taktraten


Anwendungen:

• Druckluft- und Industrieflüssigkeiten Anlage
• Standard-Pneumatik-Anwendungen, bei denen schnelle Zyklen
• Anwendungen mit Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit Bedingungen (PU Ether)
• Geeignet für Vakuumanwendungen


Technologien:

• PU Schlauch
• Polyurethan Schlauch
• Industrieschlauch
• Industrieschläuche


Technische Daten:

• Medien: Druckluft, industrielle Medien (je nach Werkstoff)
• Betriebsdruck: Vakuum bis 12 bar
• Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
• Verwendete Werkstoffe: Polyurethan-Ester (Shore D 52), Polyurethan-Ether (Shore D 52), Polyurethan-Ether kristall, lebensmittelecht (Shore D 52)


Regelungen:

Industrielle Normen:
• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
• DI: 97/23/EG (DGRL)
• RG: 1907/2006 (REACH)
Lebensmittelbereich (PU-Ether kristall, lebensmittelecht):
• FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010
• RG: 1935/2004 EG


Produktarten:

• Polyurethan-Ester-Schlauch (PU)
• Polyurethan-Ether-Schlauch (PU)

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Rohrwerkstoff Rohraußendurchmesser (mm) Rohrinnendurchmesser Farbe Länge (m)
1025U03 01 18 PU 3 1,8 Schwarz 25
1025U04 01 PU 4 2,5 Schwarz 25
1025U04 02 PU 4 2,5 Grün 25
1025U04 03 PU 4 2,5 Rot 25
1025U04 04 PU 4 2,5 Blau 25
1025U04 05 PU 4 2,5 Gelb 25
1025U04 06 PU 4 2,5 Grau 25
1025U05 01 PU 5 3 Schwarz 25
1025U05 04 PU 5 3 Blau 25
1025U06 01 PU 6 4 Schwarz 25
1025U06 02 PU 6 4 Grün 25
1025U06 03 PU 6 4 Rot 25
1025U06 04 PU 6 4 Blau 25
1025U06 05 PU 6 4 Gelb 25
1025U06 06 PU 6 4 Grau 25
1025U08 01 PU 8 5,5 Schwarz 25
1025U08 02 PU 8 5,5 Grün 25
1025U08 03 PU 8 5,5 Rot 25
1025U08 04 PU 8 5,5 Blau 25
1025U08 05 PU 8 5,5 Gelb 25
1025U08 06 PU 8 5,5 Grau 25
1025U10 01 PU 10 7 Schwarz 25
1025U10 02 PU 10 7 Grün 25
1025U10 04 PU 10 7 Blau 25
1025U10 05 PU 10 7 Gelb 25
1025U10 06 PU 10 7 Grau 25
1025U12 01 PU 12 8 Schwarz 25
1025U12 02 PU 12 8 Grün 25
1025U12 04 PU 12 8 Blau 25
1025U12 05 PU 12 8 Gelb 25
1025U12 06 PU 12 8 Grau 25
1025U14 01 95 PU 14 9,5 Schwarz 25
1025U14 04 95 PU 14 9,5 Blau 25
1025U16 01 11 PU 16 11 Schwarz 25
1025U16 02 11 PU 16 11 Grün 25
1025U16 03 11 PU 16 11 Rot 25
1025U16 04 11 PU 16 11 Blau 25
1100U04 01 PU 4 2,5 Schwarz 100
1100U04 02 PU 4 2,5 Grün 100
1100U04 03 PU 4 2,5 Rot 100
1100U04 04 PU 4 2,5 Blau 100
1100U04 05 PU 4 2,5 Gelb 100
1100U04 06 PU 4 2,5 Grau 100
1100U05 01 PU 5 3 Schwarz 100
1100U05 04 PU 5 3 Blau 100
1100U08R04 PUER 8 5,5 Blau 100
1100U08R08 PUER 8 5,5 Kristall 100
1100U08R12 PUER 8 5,5 Kristall grün 100
1100U08R13 PUER 8 5,5 Kristall rot 100
1100U08R14 PUER 8 5,5 Kristall blau 100
1100U08R17 PUER 8 5,5 Kristall orange 100
1100U10R08 PUER 10 7 Kristall 100
1100U10R14 PUER 10 7 Kristall blau 100
1100U12R04 PUER 12 8 Blau 100
1100U12R08 PUER 12 8 Kristall 100
1100U14R08 95 PUER 14 9,5 Kristall 100
1100U16R08 11 PUER 16 11 Kristall 100
2003U10R01 PUER 10 7 Schwarz 300
2003U10R04 PUER 10 7 Blau 300
2003U10R08 PUER 10 7 Kristall 300
2005U08R01 PUER 8 5,5 Schwarz 500
2005U08R04 PUER 8 5,5 Blau 500
2005U08R08 PUER 8 5,5 Kristall 500
2010U04R08 PUER 4 2,5 Kristall 1000
2010U06R01 PUER 6 4 Schwarz 1000
2010U06R04 PUER 6 4 Blau 1000
2010U06R08 PUER 6 4 Kristall 1000
1100U06 01 PU 6 4 Schwarz 100
1100U06 02 PU 6 4 Grün 100
1100U06 03 PU 6 4 Rot 100
1100U06 04 PU 6 4 Blau 100
1100U06 05 PU 6 4 Gelb 100
1100U06 06 PU 6 4 Grau 100
1100U08 01 PU 8 5,5 Schwarz 100
1100U08 02 PU 8 5,5 Grün 100
1100U08 03 PU 8 5,5 Rot 100
1100U08 04 PU 8 5,5 Blau 100
1100U08 05 PU 8 5,5 Gelb 100
1100U08 06 PU 8 5,5 Grau 100
1100U10 01 PU 10 7 Schwarz 100
1100U10 04 PU 10 7 Blau 100
1100U12 01 PU 12 8 Schwarz 100
1100U12 04 PU 12 8 Blau 100
1100U14 01 95 PU 14 9,5 Schwarz 100
1100U14 04 95 PU 14 9,5 Blau 100
1100U16 01 11 PU 16 11 Schwarz 100
1100U16 02 11 PU 16 11 Grün 100
1100U16 04 11 PU 16 11 Blau 100
2003U10 01 PU 10 7 Schwarz 300
1025U10R14 PUER 10 7 Kristall blau 25
1025U12R01 PUER 12 8 Schwarz 25
1025U12R04 PUER 12 8 Blau 25
1025U12R08 PUER 12 8 Kristall 25
1025U12R14 PUER 12 8 Kristall blau 25
1025U14R04 95 PUER 14 9,5 Kristall 25
1025U16R08 11 PUER 16 11 Kristall 25
1100U04R01 PUER 4 2,5 Schwarz 100
1100U04R04 PUER 4 2,5 Blau 100
1100U04R08 PUER 4 2,5 Kristall 100
1100U04R12 PUER 4 2,5 Kristall grün 100
1100U04R13 PUER 4 2,5 Kristall rot 100
1100U04R14 PUER 4 2,5 Kristall blau 100
1100U04R17 PUER 4 2,5 Kristall orange 100
1100U06R01 PUER 6 4 Schwarz 100
1100U06R04 PUER 6 4 Blau 100
1100U06R08 PUER 6 4 Kristall 100
1100U06R12 PUER 6 4 Kristall grün 100
1100U06R13 PUER 6 4 Kristall rot 100
1100U06R14 PUER 6 4 Kristall blau 100
1100U06R17 PUER 6 4 Kristall orange 100
1100U08R01 PUER 8 5,5 Schwarz 100
2003U10 02 PU 10 7 Grün 300
2003U10 03 PU 10 7 Rot 300
2003U10 04 PU 10 7 Blau 300
2003U10 06 PU 10 7 Grau 300
2005U08 01 PU 8 5,5 Schwarz 500
2005U08 02 PU 8 5,5 Grün 500
2005U08 03 PU 8 5,5 Rot 500
2005U08 04 PU 8 5,5 Blau 500
2005U08 05 PU 8 5,5 Gelb 500
2010U04 01 PU 4 2,5 Schwarz 1000
2010U04 02 PU 4 2,5 Grün 1000
2010U04 03 PU 4 2,5 Rot 1000
2010U04 04 PU 4 2,5 Blau 1000
2010U04 05 PU 4 2,5 Gelb 1000
2010U04 06 PU 4 2,5 Grau 1000
2010U06 01 PU 6 4 Schwarz 1000
2010U06 02 PU 6 4 Grün 1000
2010U06 03 PU 6 4 Rot 1000
2010U06 04 PU 6 4 Blau 1000
2010U06 05 PU 6 4 Gelb 1000
2010U06 06 PU 6 4 Grau 1000
1025U04R01 PUER 4 2,5 Schwarz 25
1025U04R04 PUER 4 2,5 Blau 25
1025U04R08 PUER 4 2,5 Kristall 25
1025U04R12 PUER 4 2,5 Kristall grün 25
1025U04R13 PUER 4 2,5 Kristall rot 25
1025U04R14 PUER 4 2,5 Kristall blau 25
1025U04R17 PUER 4 2,5 Kristall orange 25
1025U05R08 PUER 5 3 Kristall 25
1025U06R01 PUER 6 4 Schwarz 25
1025U06R04 PUER 6 4 Blau 25
1025U06R08 PUER 6 4 Kristall 25
1025U06R12 PUER 6 4 Kristall grün 25
1025U06R13 PUER 6 4 Kristall rot 25
1025U06R14 PUER 6 4 Kristall blau 25
1025U06R17 PUER 6 4 Kristall orange 25
1025U08R01 PUER 8 5,5 Schwarz 25
1025U08R04 PUER 8 5,5 Blau 25
1025U08R08 PUER 8 5,5 Kristall 25
1025U08R12 PUER 8 5,5 Kristall grün 25
1025U08R13 PUER 8 5,5 Kristall rot 25
1025U08R14 PUER 8 5,5 Kristall blau 25
1025U08R17 PUER 8 5,5 Kristall orange 25
1025U10R01 PUER 10 7 Schwarz 25
1025U10R04 PUER 10 7 Blau 25
1025U10R08 PUER 10 7 Kristall 25
1001U00 00 74 PU 6.0 4.0 Kristall blau 600 m
1001U00 00 75 PUER 6.0 4.0 Kristall 600 m
1001U00 00 98 PUER 6.0 4.0 Kristall rot 600 m
1001U00 02 42 PUER Antisparks 6.0 4.0 Schwarz 300 m
1025U03 04 18 PU 3.0 1.8 Blau 25 m
1025U10 03 PU 10.0 7.0 Rot 25 m
1025U12 03 PU 12.0 8.0 Rot 25 m
1025U14R08 95 PUER 14.0 9.5 Kristall 25 m
1100U10R01 PUER 10 7.0 Schwarz 100
1100U12R14 PUER 12 8.0 Kristall blau 100
1100U14R01 95 PUER 14 9.5 Schwarz 100
1100U14R04 95 PUER 14 9.5 Blau 100
2003U12 04 PU 12.0 8.0 Blau 300 m
2010U03 01 18 PU 3.0 1.8 Schwarz 1000 m
3000 71 00 Tube Cutter up to 16 mm na na na
3000 71 00 05 Cutter blade na na na na
3000 71 11 05 Cutter blade 2 na na na na
1100U10 02 PU 10 7 Grün 100
1100U10 03 PU 10 7 Rot 100
1100U10 05 PU 10 7 Gelb 100
1100U10R04 PU 10 8 Blau 100
1100U12 02 PU 12 8 Grün 100
1100U12 03 PU 12 8 Rot 100
1100U12 05 PU 12 8 Gelb 100
1100U12K03 PU 12 8 Rot 100
1100U12R01 PU 12 8 Schwarz 100
1100U14K03 95 PU 14 9.5 Rot 100

A29633
A43098