Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Die Druckregler-Verschraubungen von Parker Legris sind so ausgelegt, dass sie den Ein- und Ausgangsdruck an pneumatischen Anlagen mit hoher Genauigkeit einstellen können. Die erhältlichen Druckregler aus Metall oder Kunststoff ermöglichen eine Druckstabilisierung, -reduzierung oder -regelung. So werden sowohl die Sicherheit bei der Verwendung pneumatischer Geräte als auch die Vermeidung von Personenschäden gewährleistet. Die Druckregler-Verschraubungen von Parker tragen zur Effizienz pneumatischer Anlagen bei und ermöglichen Energieeinsparungen und ein besseres Kostenmanagement für eine Vielzahl von Anwendungen auf wichtigen Industriemärkten.