Parker 2033T Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- oder Medienförderanwendungen entwickelt. Mit ihrer Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und hohen Anpassbarkeit bieten sie dem Entwickler eine breite Auswahl an Lösungen, die sich dank ihrer Langlebigkeit und einfachen Installation ideal für anspruchsvolle moderne Produktionsumgebungen eignen. Große Schlauchlängen reduzieren zusätzlich den Abfall bei der Auslieferung und Leitungsproduktion.
Märkte:
• Industriehydraulik
Merkmale/Vorteile:
• Höherer Betriebsdruck durch zwei Stahldrahteinlagen
• Für hohe Temperaturen geeignet
• Inerte bis zu fast allen hydraulischen und chemischen Fluiden
Anwendungen:
• Für mittlere Drücke und Hydraulikflüssigkeiten bei hohen Temperaturen sowie für aggressive Stoffe in der Chemieindustrie, Oberflächenbehandlung, 2-Komponenten-Systeme.
• Das Kernmaterial des Schlauchs entspricht FDA 21 CFR177.1550.
• Für Betriebsdrücke bis 27,5 MPa (3,985 psi).
Ausführung:
• Kern: Polytetrafluoroethylen
• Druckträger: Zwei Stahldrahteinlagen
• Temperaturbereich: -50 °C bis zu +150 °C kontinuierliche Temperatur, +230 °C bei Betriebsdrücken bis 2 MPa
Hinweise:
• Nicht für dynamische Anwendungen empfohlen.