Push-Lok Niederdruck Schlauch 801PLUS | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch-ID (Grösse)

Ummantelungsfarbe

Schlauch-Innendurchmesser

Maximaler Betriebsdruck

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Push-Lok Niederdruck Schlauch 801PLUS

Push-Lok Niederdruck Schlauch 801PLUS

Parker Push-Lok 801PLUS ist der flexible Allrounder mit Nitril (NBR) Innenschicht, Betriebsdruck bis zu 2,4 MPa, erhältlich in sechs Farben. 801PLUS ist kompatibel mit Push-Lok Armaturen der Serie 82 in Stahl, Edelstahl, Messing.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.13 to 0.55 kg/m, 0.09 to 0.37 lb/ft
  • Industrie: General Industrial, Marine, Transportation
  • Material Schlauchinnenschicht: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marke: Parker
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 1.4 to 2.4 MPa, 14 to 24 bar, 200 to 350 psi
  • Produkttyp: Push-Lok and Push-on Hoses, Push-Lok and Push-on Hoses (Push-Lok Plus)
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Minimaler Biegeradius: 2.559 to 9.843 inch, 65 to 250 mm
  • Ummantelungsfarbe: Black, Blue, Gray, Green, Red, Yellow
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications
  • Kompatible Verschraubung: 82 Series
  • Innendurchmesser: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Anwendungen: Low Pressure Hydraulics, Paper & Pulp for water/air applications
  • Material Schlauchverstärkung: Braid of High Tensile Fiber
  • Nenn-Unterdruck: 0.51 to 0.95 bar, 15.06 to 28.05 inch-Hg, 382.53 to 712.56 mm-Hg
  • Außendurchmesser: 0.476 to 1.299 inch, 12.1 to 33.0 mm
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Water-Glycol), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker Niederdruck-Schlauch Push-Lok 801PLUS mit verbesserter Nitril (NBR) Innenschicht und erweiterter chemischen Beständigkeit bzw. verbesserter Öl-Verträglichkeit, ermöglicht eine schnelle und einfache Montage/Demontage. 801PLUS ist geeignet für eine Vielzahl von Niederdruck-Anwendungen in allen Märkten und ist erhältlich in sechs Farben mit vielen Vorteilen für den Arbeitsablauf. Die Parker Niederdruck-Push-Lok Schlauchreihe wird ergänzt durch ein komplettes Push-Lok-Armaturen-Programm in Stahl, Edelstahl und Messing und den Anschlussformen DIN, BSP, SAE, JIC und ORFS.  
Push-Lok® - Das Steckschlauch-System für Niederdruck-Anwendungen
Die Parker Push-Lok® Schlauchreihe zeichnet sich aus durch ihre Verträglichkeit mit den unterschiedlichsten Medien und ihre Vielfältigkeit in industriellen Anwendungen.
Märkte:
• Industrial
Vorteile/Nutzen:
• Komplettes Push-Lok Armaturenprogramm garantiert eine geprüfte und sichere Kombination von Schlauch und Armatur mit einer langen Produkt-Lebensdauer.
• Die Schlauch-Außenschicht besteht aus hochwertigem synthetischem Gummi und ist sehr flexibel und daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wo besondere Flexibilität des Schlauches gefordert ist.
• Push-Lok Schlauchleitungen können in Sekunden hergestellt werden, das spart Montagezeit und Geld.
• Das einzigartige Push-Lok Nippelprofil gewährleistet festen Halt und Dichtheit
• Hohe Funktionssicherheit mit einem Design-Faktor von 4  
• Unterschiedliche Push-Lok-Farben unterstützen Anwendungen, in denen verschiedene Schläuche unterschiedliche Medien transportieren und sorgen für die richtige Zuordnung der Leitungen zu den Anschlüssen der Maschine und vermeiden somit Fehlmontagen und unnötigen Stillstand oder können als Kennzeichnung von Saug- und Rücklauf eingesetzt werden. Das Push-Lok Farbcodiersystem bietet:
•  Ansprechendes Erscheinungsbild
•  Bessere Bestandskontrolle
• Identifizieren verschiedener Medien
• Leichte Kontrolle der Wartungsintervalle
• Einfache Verbrauchsplanung unterschiedlicher Abteilungen

• Die Parker Niederdruck Push-Lok Schlauchreihe wird ergänzt durch ein komplettes Push-Lok-Armaturen-Programm in Stahl, Edelstahl und Messing und den Anschlussformen DIN, BSP, SAE, JIC und ORFS.  

Anwendungen:
• Alle Märkte für Standard-Anforderungen  
• Papierindustrie: Wasser/Luft-Anwendungen

Das Parker Push-Lok®Steckschlauch-System für Niederdruckanwendungen ist kompatibel mit Push-Lok® Armaturen der Series 82.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch-ID (Grösse) Ummantelungsfarbe Schlauch-Innendurchmesser Maximaler Betriebsdruck
801PLUS-4-BLK-RL -4 Black 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-BLU-RL -4 Blue 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-RED-RL -4 Red 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-GRN-RL -4 Green 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-GRA-RL -4 Grey 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-6-BLK-RL -6 Black 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-BLU-RL -6 Blue 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-RED-RL -6 Red 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-GRN-RL -6 Green 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-GRA-RL -6 Grey 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-8-BLK-RL -8 Black 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-BLU-RL -8 Blue 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-RED-RL -8 Red 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-GRN-RL -8 Green 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-GRA-RL -8 Grey 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-10-BLK-RL -10 Black 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-BLU-RL -10 Blue 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-RED-RL -10 Red 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-GRN-RL -10 Green 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-GRA-RL -10 Grey 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-12-BLK-RL -12 Black 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-BLU-RL -12 Blue 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-RED-RL -12 Red 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-GRN-RL -12 Green 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-GRA-RL -12 Grey 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-16-BLK-RL -16 Black 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-BLU-RL -16 Blue 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-RED-RL -16 Red 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-GRN-RL -16 Green 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-GRA-RL -16 Grey 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801-4-YEL-RL -4 Gelb 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801-6-YEL-RL -6 Gelb 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801-8-YEL-RL -8 Gelb 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801-10-YEL-RL -10 Gelb 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801-12-YEL-RL -12 Gelb 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801-16-YEL-RL -16 Gelb 25.4 mm - 1 inch 14 bar

A29633
687513