Push-Lok Niederdruckschlauch 837BM | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch-ID (Grösse)

Ummantelungsfarbe

Schlauch-Innendurchmesser

Maximaler Betriebsdruck

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Push-Lok Niederdruckschlauch 837BM

Push-Lok Niederdruckschlauch 837BM

Parker Niederdruck Push-Lok Schlauch 837BM ist ein besonders flexibler Schlauch für einen Betriebsdruck von bis zu 1.6. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit der Armaturenserie 82 in Stahl und Edelstahl.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.09 to 0.37 lb/ft, 0.13 to 0.55 kg/m
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material Schlauchinnenschicht: Synthetic Rubber
  • Marke: Parker
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 1.6 MPa, 16 bar, 235 psi
  • Produkttyp: Push-Lok and Push-on Hoses
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Synthetic Rubber High Performance
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Minimaler Biegeradius: 2.559 to 9.843 inch, 65 to 250 mm
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications
  • Kompatible Verschraubung: 82 Series
  • Innendurchmesser: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Anwendungen: All Markets (for a variety of applications), Automotive for water/air applications
  • Material Schlauchverstärkung: Braid of High Tensile Fiber
  • Nenn-Unterdruck: 0.51 to 0.95 bar, 15.06 to 28.05 inch-Hg, 382.53 to 712.56 mm-Hg
  • Außendurchmesser: 0.476 to 1 .299 inch, 12.1 to 33.0 mm
  • Medien: Air (Dry Air), Air (General Industrial Air), Coolants (Water-Oil emulsion, Water-Glycol)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker Push-Lok® - Das Steckschlauch-System für Niederdruck-Anwendungen. Der Parker Niederdruck Push-Lok Schlauch 837BM wurde entwickelt mit einer Kombination von Eigenschaften wie z. B. hoher Flexibilität, hoher Abriebfestigkeit und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Diese Produktvorteile tragen dazu bei, dass Push-Lok 837BM ideal ist für den Einsatz in Niederdruckanwendungen der Automobilindustrie. Die Parker Niederdruck-Push-Lok Schlauchreihe wird komplettiert durch das Push-Lok®-Armaturenprogramm mit DIN, BSP, SAE, JIC und ORFS-Anschlüssen in Stahl, Messing und Edelstahl.
Märkte:
• Industrie
• Automobil
Vorteile/Nutzen: Das Push-Lok Programm ist ein aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturen-System und garantiert eine geprüfte und sichere Produktkombination mit erstklassiger Qualität, Betriebssicherheit und Lebensdauer.
• Die Schlauch-Außenschicht besteht aus hochwertigem synthetischem Gummi und ist in unterschiedlichen Farben erhältlich. Push-Lok 837BM ist die ideale Produktauswahl wenn hohe Flexibilität kombiniert mit hoher Abriebfestigkeit die entscheidenden Kriterien für die Produktauswahl sind.
• Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen – ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie. • Unterschiedliche Außenschichtfarben ermöglichen den Einsatz in Mehrleitungssystemen (eine definierte Schlauchfarbe für das jeweilige Medium) oder farbkodierte Vor- und Rücklauf-Leitungen.
• Wasser und Luftanwendungen in der Automobilindustrie.
Das Parker Niederdruck Push-Lok®Steckschlauch-System ist kompatibel mit Push-Lok-Armaturen der Serie 82.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch-ID (Grösse) Ummantelungsfarbe Schlauch-Innendurchmesser Maximaler Betriebsdruck
837BM-4-BLK-RL -4 Black 6.4 mm - 1/4 inch 16 bar
837BM-4-BLU-RL -4 Blue 6.4 mm - 1/4 inch 16 bar
837BM-4-RED-RL -4 Red 6.4 mm - 1/4 inch 16 bar
837BM-4-GRN-RL -4 Green 6.4 mm - 1/4 inch 16 bar
837BM-4-GRA-RL -4 Grey 6.4 mm - 1/4 inch 16 bar
837BM-6-BLK-RL -6 Black 9.5 mm - 3/8 inch 16 bar
837BM-6-BLU-RL -6 Blue 9.5 mm - 3/8 inch 16 bar
837BM-6-RED-RL -6 Red 9.5 mm - 3/8 inch 16 bar
837BM-6-GRN-RL -6 Green 9.5 mm - 3/8 inch 16 bar
837BM-6-GRA-RL -6 Grey 9.5 mm - 3/8 inch 16 bar
837BM-8-BLK-RL -8 Black 12.7 mm - 1/2 inch 16 bar
837BM-8-BLU-RL -8 Blue 12.7 mm - 1/2 inch 16 bar
837BM-8-RED-RL -8 Red 12.7 mm - 1/2 inch 16 bar
837BM-8-GRN-RL -8 Green 12.7 mm - 1/2 inch 16 bar
837BM-8-GRA-RL -8 Grey 12.7 mm - 1/2 inch 16 bar
837BM-10-BLK-RL -10 Black 15.9 mm - 5/8 inch 16 bar
837BM-10-BLU-RL -10 Blue 15.9 mm - 5/8 inch 16 bar
837BM-10-RED-RL -10 Red 15.9 mm - 5/8 inch 16 bar
837BM-10-GRN-RL -10 Green 15.9 mm - 5/8 inch 16 bar
837BM-10-GRA-RL -10 Grey 15.9 mm - 5/8 inch 16 bar
837BM-12-BLK-RL -12 Black 19.1 mm - 3/4 inch 16 bar
837BM-12-BLU-RL -12 Blue 19.1 mm - 3/4 inch 16 bar
837BM-12-RED-RL -12 Red 19.1 mm - 3/4 inch 16 bar
837BM-12-GRN-RL -12 Green 19.1 mm - 3/4 inch 16 bar
837BM-12-GRA-RL -12 Grey 19.1 mm - 3/4 inch 16 bar
837BM-16-BLK-RL -16 Black 25.4 mm - 1 inch 16 bar
837BM-16-BLU-RL -16 Blue 25.4 mm - 1 inch 16 bar
837BM-16-RED-RL -16 Red 25.4 mm - 1 inch 16 bar
837BM-16-GRN-RL -16 Green 25.4 mm - 1 inch 16 bar
837BM-16-GRA-RL -16 Grey 25.4 mm - 1 inch 16 bar

A29633
687513