Push-Lok® - Das Steckschlauch-System für Niederdruck-Anwendungen.
Parker Niederdruck Push-Lok Schlauch 846 mit einer Innenschicht aus hochwertigem PKR Gummi wurde entwickelt für hohe Öltemperaturen bzw. für einen Hochtemperaturbereich von +150 °C. Die Montage von Push-Lok 846 erfordert nur geringere Nippel- Einschubkräfte. Seine blaue oder schwarze PKR-Gummi Außenschicht ist MSHA zugelassen. Die Parker Niederdruck-Push-Lok Schlauchreihe wird ergänzt durch ein komplettes Push-Lok-Armaturen-Programm in Stahl, Edelstahl und Messing und den Anschlussformen DIN, BSP, SAE, JIC und ORFS.
Die Parker Push-Lok® Schlauchreihe zeichnet sich aus durch ihre Verträglichkeit mit den unterschiedlichsten Medien und ihre Vielfältigkeit in industriellen Anwendungen.
Märkte:
• Industrial
Vorteile/Nutzen:
• Komplettes Push-Lok Armaturenprogramm garantiert eine geprüfte und sichere Kombination von Schlauch und Armatur mit einer langen Produkt-Lebensdauer.
• MSHA zugelassene Schlauch-Außenschicht besteht aus hochwertigem synthetischem PKR Gummi ist erhältlich in blau und schwarz. 846 ist geeignet für Hochtemperatur-Anwendungen bis +150 °C und bei der Montage sind nur geringe Nippel-Einschubkräfte erforderlich.
• Die Herausragenden Eigenschaften von Push-Lok sind:
• Push-Lok Schlauchleitungen können in Sekunden hergestellt werden, das spart Zeit und Geld.
• Das einzigartige Push-Lok Nippelprofil gewährleistet festen Halt und Dichtheit.
• Hohe Funktionssicherheit mit einem Design-Faktor von 4.
Große Produktvielfalt für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.
Anwendungen:
• Alle Märkte mit speziellen Hochtemperatur-Anwendungen
Das Parker Push-Lok® Steckschlauch-System für Niederdruckanwendungen ist kompatibel mit Push-Lok ® Armaturen der Series 82.