Push-Lok® Steckschlauch – 830M | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch I.D. (mm)

Farbe

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Push-Lok® Steckschlauch – 830M Push-Lok® Steckschlauch – 830M

Push-Lok® Steckschlauch – 830M

Parker 830M Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- und Medienförderanwendungen entwickelt. Sie sind zuverlässig und vielseitig, einfach anpassbar und eignen sich ideal für die Produktion. Für Betriebsdrücke bis 1,6 MPa.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.05 to 0.21 lb/ft, 0.08 to 0.31 kg/m
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyurethane
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 176 °F, 80 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar, 232 psi
  • Anwendungen: Automotive, General Industrial
  • Produkttyp: Push-Lok and Push-on Hoses, Transfer Hose, Water Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Nenn-Unterdruck: 2.95 inch-Hg, 75.0 mm-Hg, 0.1 bar
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Minimaler Biegeradius: 1.181 to 4.331 inch, 30 to 110 mm
  • Ummantelungsfarbe: Black, Blue, Green, Red, Transparent
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications
  • Kompatible Verschraubung: 82 Series
  • Innendurchmesser: 1/4 to 3/4 inch, 6.4 to 19.1 mm
  • Material Schlauchverstärkung: Braid of High Tensile Fiber
  • Außendurchmesser: 0.421 to 1.024 inch, 10.7 to 26.0 mm
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Anti-Freeze), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker 830M Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- und Medienförderanwendungen entwickelt. Mit ihrer Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und hohen Anpassbarkeit bieten sie dem Entwickler eine breite Auswahl an Lösungen, die sich dank ihrer Langlebigkeit und einfachen Installation ideal für anspruchsvolle moderne Produktionsumgebungen eignen. Große Schlauchlängen reduzieren zusätzlich den Abfall bei der Auslieferung und Leitungsproduktion.

Märkte:
• Mobile Anwendungen

Merkmale/Vorteile:
• Hohe Abriebfestigkeit
• Frei von Stoffen, die Lacke angreifen (LABS-frei) (erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie)
• Breite Auswahl an Farben
• Montage mit Parker Push-Lok® Fittingen (keine Schellen erforderlich)
• Ausgezeichnete UV- und OZON-Beständigkeit

Anwendungen:
• Werksluftsysteme, zahlreiche Hydraulikanwendungen (Fluidkompatibilität siehe Seite A-8 ff.);
• Automobilanwendungen für Druckluft, Wasser, Schmieröle und Frostschutzmittel.
• Nicht für Anwendungen empfohlen, in denen extreme Pulsationen auftreten.
• Für Betriebsdrücke bis 1,6 MPa (232 psi).

Ausführung:
• Kern: Polyurethan
• Druckträger: Eine Einlage aus Synthetikfaser mit hoher Zugfestigkeit
• Außenschicht: Polyurethan
• Farbe: Schwarz, Rot, Grün, Blau, Grau
• Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Hinweise:
• Farbcode (xxx):
BLK = Schwarz
BLU = Blau
GRN = Grün
GRY = Grau
RED = Rot
Beispiel: 830M-6-GRN-RL

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch I.D. (mm) Farbe
830M-4-BLK-RL 6.4 Schwarz
830M-4-BLU-RL 6.4 Blau
830M-4-GRN-RL 6.4 Grün
830M-4-GRY-RL 6.4 Grau
830M-4-RED-RL 6.4 Rot
830M-6-BLK-RL 9.5 Schwarz
830M-6-BLU-RL 9.5 Blau
830M-6-GRN-RL 9.5 Grün
830M-6-GRY-RL 9.5 Grau
830M-6-RED-RL 9.5 Rot
830M-8-BLK-RL 12.7 Schwarz
830M-8-BLU-RL 12.7 Blau
830M-8-GRN-RL 12.7 Grün
830M-8-GRY-RL 12.7 Grau
830M-8-RED-RL 12.7 Rot
830M-10-BLK-RL 15.9 Schwarz
830M-10-BLU-RL 15.9 Blau
830M-10-GRN-RL 15.9 Grün
830M-10-GRY-RL 15.9 Grau
830M-10-RED-RL 15.9 Rot
830M-12-BLK-RL 19.1 Schwarz
830M-12-BLU-RL 19.1 Blau
830M-12-GRN-RL 19.1 Grün
830M-12-GRY-RL 19.1 Grau
830M-12-RED-RL 19.1 Rot
830M-6-TRA-RL 9.5 Transparent
830M-8-TRA-RL 12.7 Transparent

A29633
687513