Push-Lok® Steckschlauch – 838M | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Push-Lok® Steckschlauch – 838M Push-Lok® Steckschlauch – 838M

Push-Lok® Steckschlauch – 838M

Parker 838M Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- und Medienförderanwendungen entwickelt. Sie sind zuverlässig und vielseitig, einfach anpassbar und eignen sich ideal für Produktionsumgebungen. Für Betriebsdrücke bis 1,6 MPa.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.05 to 0.21 lb/ft, 0.08 to 0.31 kg/m
  • Industrie: General Industrial
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyurethane
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 176 °F, 80 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar, 232 psi
  • Produkttyp: Push-Lok and Push-on Hoses, Transfer Hose, Water Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Nenn-Unterdruck: 0.1 bar, 2.95 inch-Hg, 75 mm-Hg
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Minimaler Biegeradius: 1.181 to 4.331 inch, 30 to 110 mm
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications
  • Kompatible Verschraubung: 82 Series
  • Innendurchmesser: 1/4 to 3/4 inch, 6.4 to 19.1 mm
  • Anwendungen: Non-conductive
  • Material Schlauchverstärkung: Braid of High Tensile Fiber
  • Außendurchmesser: 0.441 to 1.024 inch, 11.2 to 26.0 mm
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Anti-Freeze), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker 838M Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- und Medienförderanwendungen entwickelt. Mit ihrer Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und hohen Anpassbarkeit bieten sie dem Entwickler eine breite Auswahl an Lösungen, die sich dank ihrer Langlebigkeit und einfachen Installation ideal für anspruchsvolle moderne Produktionsumgebungen eignen. Große Schlauchlängen reduzieren zusätzlich den Abfall bei der Auslieferung und Leitungsproduktion.

Märkte:
• Industriehydraulik

Merkmale/Vorteile:
• Elektrisch nicht leitend
• Hohe Abriebfestigkeit
• Frei von Stoffen, die Lacke angreifen (LABS-frei) (erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie)
• Montage mit Parker Push-Lok® Fittingen
• Ausgezeichnete UV- und OZON-Beständigkeit

Anwendungen:
• Besonders gut geeignet für Anwendungen, in denen ein nicht leitfähiger Schlauch benötigt wird (min. 5 MΩ/m), z. B. für nichtleitende Kühlsysteme mit entionisiertem Wasser
• Werksluftsysteme;
• Zahlreiche Hydraulikanwendungen (Fluidkompatibilität siehe Seite A-8 ff.)
• Nicht für Anwendungen empfohlen, in denen extreme Pulsationen auftreten.
• Für Betriebsdrücke bis 1,6 MPa (232 psi).

Technische Daten:
• Kern: Polyurethan
• Druckträger: Eine Einlage aus Synthetikfaser mit hoher Zugfestigkeit
• Außenschicht: Polyurethan
• Farbe: Orange
• Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch I.D. (mm)
838M-4-RL 6.4
838M-6-RL 9.5
838M-8-RL 12.7
838M-10-RL 15.9
838M-12-RL 19.1

A29633
687513