Premium Schnellverschlusskupplung mit englischem Industrieprofil, Serie 19 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Kupplungshälfte

Funktion

Anschlusstyp

Anschlussgröße

Gehäusematerial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Premium Schnellverschlusskupplung mit englischem Industrieprofil, Serie 19 Premium Schnellverschlusskupplung mit englischem Industrieprofil, Serie 19

Premium Schnellverschlusskupplung mit englischem Industrieprofil, Serie 19

Premium Schnellverschluss-Kupplungssystem mit Nennweite 5,5 für Pneumatik und Fluid Handling Anwendungen bis 35 bar. Kupplungssystem mit englischem Industrieprofil. Verfügbar aus Messing/Stahl.

Technische Daten

  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Gehäusematerial: Brass, Steel
  • Durchmesser: Nominal: 5.5 mm
  • Anwendungen: Pneumatics, Fluid Handling
  • Marke: Rectus
  • Austauschtyp: Great Britain
  • Medien: Pneumatische Medien
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Maximale Betriebstemperatur: 212 °F, 100 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 500 psi, 35 bar
  • Fitting-Anschlusstyp: Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • Ventiltyp: Poppet
  • Ventil enthalten: Ja, Nein
  • Version: Einseitig absperrend
  • Länge: 46 bis 76 mm
  • Sechskantgröße: 14 bis 24 mm
  • Außendurchmesser: 12, 23 mm
  • Durchfluss: 660 L/min
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker's Kupplungsserie 19 mit UltraFlo-Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Dieses Kupplungssysetm mit englischem Industrieprofil ist leicht zu bedienen und aufgrund der Einhandbedienung ist eine einfache und schnelle Verbindung möglich. Robuste Kupplung in schlanker Bauweise für hauptsächlich pneumatische Anwendungen. Die Entriegelungshülse aus Stahl wirkt oszillierenden Kräften entgegen. Die hohe Eintauchtiefe garantiert eine optimierte Stecknippelführung.

Märkte:
- Maschinenbau
- Industrial

Merkmale/Vorteile:
- UltraFlo-Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall
- Entriegelungshülse aus Stahl wirkt oszillierenden Kräften entgegen
- Einhandbedienung für einfaches und schnelles Kuppeln

Anwendungen:
- Druckluftwerkzeuge
- Montagelinien
- Kompressor

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Kupplungshälfte Funktion Anschlusstyp Anschlussgröße Gehäusematerial
19KAAK13MPN Coupling Single Shut-Off Male BSPT R 1/4 Brass
19KAAK17MPN Coupling Single Shut-Off Male BSPT R 3/8 Brass
19KAAK21MPN Coupling Single Shut-Off Male BSPT R 1/2 Brass
19KAIW13MPN Coupling Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Brass
19KAIW17MPN Coupling Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Brass
19KAIW21MPN Coupling Single Shut-Off Female BSPP G 1/2 Brass
19KATF06MPN Coupling Single Shut-Off Schlauchanschluss 6 MM Brass
19KATF08MPN Coupling Single Shut-Off Schlauchanschluss 8 MM Brass
19KATF10MPN Coupling Single Shut-Off Schlauchanschluss 10 MM Brass
19KATF13MPN Coupling Single Shut-Off Schlauchanschluss 13 MM Brass
19SFAK13SXN Plug Single Shut-Off Male BSPT R 1/4 Steel
19SFAK17SXN Plug Single Shut-Off Male BSPT R 3/8 Steel
19SFIW13SXN Plug Single Shut-Off Female BSPP G 1/4 Steel
19SFIW17SXN Plug Single Shut-Off Female BSPP G 3/8 Steel
19SFTF06SXN Plug Single Shut-Off Schlauchanschluss 6 MM Steel
19SFTF08SXN Plug Single Shut-Off Schlauchanschluss 8 MM Steel
19SFTF10SXN Plug Single Shut-Off Schlauchanschluss 10 MM Steel
19KATF06MPX Coupling Single Shut-Off Schlauchanschluss 6 MM Brass
19KATF10MPX Coupling Single Shut-Off Schlauchanschluss 10 MM Brass

A29633
A43098