Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Stangendichtung mit Abstreifring für Pneumatikzylinder. Zweiteiliger Satz aus Lippendichtring und Abstreifer. Erfüllt die Funktionen Dichten, Abstreifen und Fixieren.
Der selbstsichernde Pneumatik-Dicht-Abstreifsatz E8 für Kolbenstangen von Pneumatikzylindern erfüllt zwei Funktionen: Dichten und Abstreifen.
Die geteilte Bauweise des Dichtsatzes ermöglicht eine optimale Anpassung der Werkstoffe an die Anforderungen des einzelnen Bauteils (Abstreifer bzw. Dichtung).
• Aufgrund der anwendungsoptimierten Geometrie und Werkstoffe sowohl bei geölter als auch bei ölfreier Druckluft einsetzbar (nach Montagefettung).
• Bifunktionales Element: Dichtung und Abstreifer.
• Guter Verschleißwiderstand.
• Keinerlei Korrosionsgefahr, da das kombinierte Halte- und Abstreifteil die Verwendung von zusätzlichen Runddrahtsprengringen erübrigt.
• Lange Betriebsdauer durch abgestimmte Geometrie der Funktionslippen und Auswahl der Werkstoffe.
• Leichtgängiger Lauf durch optimale schmierfilmerhaltende Geometrie.
• Hohe Temperaturbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
• Ausgezeichnete Medienbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
• Bauteilgeometrie verhindert Schmutzablagerungen an der Stirnseite des Zylinders.
• Identischer Einbauraum für E7, E8, E9, EN, ET, EU und EW.
• Montage in offene Einbauräume.
• Durch die abgestimmte Geometrie der Dicht- und Abstreiflippe werden günstige Reibwerte und hohe Betriebsdauer erreicht.
Anwendungsbereich:
Vorwiegender Einsatz in Pneumatikzylindern.
| Communities, Blogs und Industrie-Links |
|---|
| Industrie Pneumatik |
| StaticFile0 |
|---|
| Werkstoffdatenblatt NBR N3580 |
| Produktdemos und Lernprogramme |
|---|
| Elastomerdichtungen richtig lagern und reinigen |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Pneumatics |
| Produkte | Innendurchmesser (mm) | AuSSendurchmesser (mm) | Element höhe (mm) | Nutbreite | Minimale Betriebstemperatur (C) | Maximale Betriebstemperatur (C) | Dichtungsmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8000900606 | 12 | 19 | 10 | 12.3 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001100606 | 12 | 20 | 10.3 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001200606 | 12 | 22 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001400606 | 14 | 24 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001600606 | 16 | 26 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001800606 | 18 | 28 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002200606 | 22 | 32 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002500606 | 25 | 35 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002800606 | 28 | 38 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003000606 | 30 | 40 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003200606 | 32 | 42 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003500606 | 35 | 45 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003600606 | 18 | 26 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8004000606 | 40 | 50 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8004500606 | 45 | 55 | 12.5 | 15 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8005000606 | 50 | 60 | 12.5 | 15 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8006300606 | 63 | 75 | 13 | 16 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8501200606 | 12 | 22 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8501600606 | 16 | 26 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8502100606 | 20 | 30 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8502700606 | 25 | 35 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8503200606 | 32 | 42 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8503900606 | 40 | 50 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8002000606 | 20 | 30 | 11 | 8.800 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |