Hydraulik Push-Pull Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie RSD | #RSD-501-18BMCL-F


LOADING IMAGES
RSD-501-18BMCL-F

Hydraulik Push-Pull Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie RSD | #RSD-501-18BMCL-F

Push-Pull Schnellverschlusskupplung mit einer Baugröße von 1/2" für Anwendungen im Bereich Mitteldruck bis 250 bar. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1 Serie A. Verfügbar aus Chrom VI freiem Stahl.


Technische Daten

  • Gehäusegröße: n/a
  • Durchmesser: n/a
  • Länge: n/a
  • Fittingtyp: Coupling
  • Gewindemaß Anschluss: 18x1.5 mm
  • Anschlusstyp: Außengewinde
  • Gehäusematerial: Steel
  • Gehäusegröße: 1/2 inch
  • Produkttyp: Kupplung
  • Länge: 110 mm
  • Sechskantgröße: 38 mm
  • Außendurchmesser: 38 mm
  • Dichtungsmaterial: Komposit
  • Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
  • Gewicht: 490 g
  • Minimale Betriebstemperatur: -30 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
Safety Warning

Artikelinformationen

Parker's Hydraulik Push-Pull Kupplungsserie RSD entspricht den Normen und Maßen der Normspezifikation ISO 7241-1 Serie A und kann mit allen Systemen die dieser Norm entsprechen gekuppelt werden. Dieses Push-Pull Kupplungssystem mit Einhandbedienung schützt vor Leckage und der Zerstörung des Hydraulikschlauchs beim unbeabsichtigten Abreißen des Schlauches. Die eingebaute Absperrautomatik verhindert Flüssigkeitsstau bei Rückfluss (> 240 l/min - Strömungsrichtung Stecker - Kupplung). Das System kann selbst unter Betriebsdruck steckerseitig gekuppelt werden.

Märkte:
- Landwirtschaft

Merkmale/Vorteile:
- Gemäß ISO 7241-1 Serie A
- Push-Pull-Verbindung / Trennung bei starrem Einbau
- Ermöglichen einen Rückfluss von bis zu 240 l/min. ohne den Kreislauf abzuschalten
- Kuppelbar unter vollem Druck
- Geringes Gewicht und kleine Einbaumaße

Anwendungen:
- Traktoren

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687614