Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Schnellverschluss-Kupplungssystem mit Nennweite 1,5 für Pneumatik und Fluid Handling Anwendungen bis 35 bar. Parker's kleinstes Mini-Industriekupplungssystem. Verfügbar in Messing.
| Produktdemos und Lernprogramme |
|---|
| Parker Rectus--Product Demo : KA Shut-off System - Single Shut-off Quick Coupling |
| Produkte | Kupplungshälfte | Funktion | Anschlusstyp | Anschlussgröße | Gehäusematerial |
|---|---|---|---|---|---|
| 02KAAM03MPX | Coupler | Single Shut-Off | Male Metric | 3 MM | Brass |
| 02KAAM03MPN | Coupler | Single Shut-Off | Male Metric | 3 MM | Brass |
| 02KAIM03MPX | Coupler | Single Shut-Off | Female Metric | 3 MM | Brass |
| 02KAIM03MPN | Coupler | Single Shut-Off | Female Metric | 3 MM | Brass |
| 02KATF02MPX | Coupler | Single Shut-Off | Schlauchanschluss | 2 MM | Brass |
| 02KATF02MPN | Coupler | Single Shut-Off | Schlauchanschluss | 2 MM | Brass |
| 02KATF03MPX | Coupler | Single Shut-Off | Schlauchanschluss | 3 MM | Brass |
| 02KATF03MPN | Coupler | Single Shut-Off | Schlauchanschluss | 3 MM | Brass |
| 02KATS02MPX | Coupler | Single Shut-Off | Schlauchanschluss in Schottausführung | 2 MM | Brass |
| 02KATS02MPN | Coupler | Single Shut-Off | Schlauchanschluss in Schottausführung | 2 MM | Brass |
| 02KATS03MPX | Coupler | Single Shut-Off | Schlauchanschluss in Schottausführung | 3 MM | Brass |
| 02KATS03MPN | Coupler | Single Shut-Off | Schlauchanschluss in Schottausführung | 3 MM | Brass |
| 02SFAM03MXX | Plug | Straight-Through | Male Metric | 3 MM | Brass |
| 02SFAM03MXN | Plug | Straight-Through | Male Metric | 3 MM | Brass |
| 02SFIM03MXX | Plug | Straight-Through | Female Metric | 3 MM | Brass |
| 02SFIM03MXN | Plug | Straight-Through | Female Metric | 3 MM | Brass |
| 02SFTF02MXX | Plug | Straight-Through | Schlauchanschluss | 2 MM | Brass |
| 02SFTF02MXN | Plug | Straight-Through | Schlauchanschluss | 2 MM | Brass |
| 02SFTS02MXX | Plug | Straight-Through | Schlauchanschluss in Schottausführung | 2 MM | Brass |
| 02SFTS02MXN | Plug | Straight-Through | Schlauchanschluss in Schottausführung | 2 MM | Brass |
| 02SFTS03MXX | Plug | Straight-Through | Schlauchanschluss in Schottausführung | 3 MM | Brass |
| 02SFTS03MXN | Plug | Straight-Through | Schlauchanschluss in Schottausführung | 3 MM | Brass |
| 02SFTF03MXX | Plug | Straight-Through | Schlauchanschluss | 3 MM | Brass |
| 02SFTF03MXN | Plug | Straight-Through | Schlauchanschluss | 3 MM | Brass |
| 02SFAM03MXC | Plug | Straight-Through | Male Metric | 3 MM | Brass |