Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie 2000 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Fittingtyp

Version

Anschlusstyp

Gewindemaß Anschluss

Gehäusegröße

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie 2000 Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie 2000

Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie 2000

Schnellverschluss-Kupplungssystem mit einer Baugröße von 3/8" oder 1/2" für Mitteldruck-Anwendungen bis 300 bar. Austauschbar mit Steckerprofil gemäß ISO 7241-1 Serie A. Verfügbar aus Stahl.

Technische Daten

  • Minimale Betriebstemperatur: -25 °C
  • Länge: 47 bis 85 mm
  • Anwendungen: Medium Pressure Hydraulics
  • Gehäusegröße: 3/8 to 1/2 inch
  • Marke: Parker
  • Fitting-Anschlusstyp: Male Thread, Female Thread
  • Austauschtyp: ISO 7241-1 Series A
  • Maximaler Betriebsdruck: 3040 to 4560 psi, 210, 250, 315 bar
  • Medien: Hydraulic Fluids
  • Erfüllte Spezifikationen: ISO 7241-1 Series A
  • Maximale Betriebstemperatur: 230 °F, 110 °C
  • Ventiltyp: Poppet
  • Sechskantgröße: 22, 27, 36 mm
  • Außendurchmesser: 17,3 bis 38 mm
  • Konstruktionswerkstoffe: Stahl
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Gewicht: 75 bis 380 g
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker's Hydraulik Kupplungsserie 2000 entspricht den Vorschriften und Maßen der Normspezifikation ISO 7241-1 Serie A. Diese Serie ist austauschbar mit allen Fabrikaten dieser ISO-Norm. Sie zeichnet sich durch ihr Modularkonzept mit einer großen Auswahl an Endkonfigurationen (verschiedene Gewinde - BSPP und metrisch) aus. Serie 2000 ist mit zwei Ventiloptionen verfügbar - Kegel- oder Kugelventil.

Märkte:
- Landwirtschaft
- Baumaschinen
- Materialtransport

Merkmale/Vorteile:
- Gemäß ISO 7241-1 Serie A
- Die NBR-Dichtungen und der Stützring in PTFE halten Durchflussspitzen und sehr hohen Durchflussraten stand
- Doppeltwirkende Hülse (Push-Pull)
- Kugel- oder dreiteiliges Kegelventil mit Formdichtung, um das Ausspülen der Dichtung bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten zu vermeiden
- Chrom-VI-freie Oberfläche
- 10 Verriegelungskugeln um den sogenannten Brinelling Effekt zu verhindern

Anwendungen:
- Landwirtschaftliche Geräte und Baumaschinen
- Industrieanlagen
- Flurförderfahrzeuge

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

Literature and Reference Materials
Hydraulic Quick Couplings Catalogue--CAT/3800-HYD/UK
Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
×
Produkte Fittingtyp Version Anschlusstyp Gewindemaß Anschluss Gehäusegröße
4V13D6X3-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 16x1.5 mm 3/8"
4V13E6X3-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 16x1.5 mm 3/8"
4V13F4B3-D Plug n/a Male thread BSPP – DIN 3852 Form B 3/8 3/8"
4V13G4X3-D Plug n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 3/8 1/2"
4V14D6X2-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 14x1.5 mm 1/2"
4V14D6X3-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 16x1.5 mm 1/2"
4V14D6X4-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 18x1.5 mm 1/2"
4V14D6X5-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 22x1.5 mm 1/2"
4V14D6X6-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 26x1.5 mm 1/2"
4V14D7X3-D Plug Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 18x1.5 mm 1/2"
4V14D7X6-D Plug Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 24x1.5 mm 1/2"
4V14E6X3-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 16x1.5 mm 1/2"
4V14E6X4-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 18x1.5 mm 1/2"
4V14E6X5-D Plug Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 22x1.5 mm 1/2"
4V14E6X5MCHA Plug MACH Series Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 22x1.5 mm 1/2"
4V14E7X3-D Plug Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 18x1.5 mm 1/2"
4V14E7X4-D Plug Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 20x1.5 mm 1/2"
4V14E7X6-D Plug Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 24x1.5 mm 1/2"
4V14F4B3-D Plug n/a Male thread BSPP – DIN 3852 Form B 3/8 1/2"
4V14F4B4-D Plug n/a Male thread BSPP – DIN 3852 Form B 1/2 1/2"
4V14G4X3-D Plug n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 3/8 1/2"
4V14G4X4-D Plug n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 1/2 1/2"
4V14G4X6-D Plug n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 3/4 1/2"
4V14G8X6-D Plug n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 22x1.5 mm 1/2"
4V53D6X2-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 14x1.5 mm 3/8"
4V53D7X3-D Coupling Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 18x1.5 mm 3/8"
4V53E6X3-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 16x1.5 mm 3/8"
4V53F4B3-D Coupling n/a Male thread BSPP – DIN 3852 Form B 3/8 3/8"
4V53G4X3-D Coupling n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 3/8 3/8"
4V54D6X3-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 16x1.5 mm 3/8"
4V54D6X4-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 18x1.5 mm 1/2"
4V54D6X5-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 22x1.5 mm 1/2"
4V54D6X6-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 26x1.5 mm 1/2"
4V54D7X3-D Coupling Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 18x1.5 mm 1/2"
4V54D7X6-D Coupling Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 24x1.5 mm 1/2"
4V54E6X2-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 14x1.5 mm 1/2"
4V54E6X3-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 16x1.5 mm 1/2"
4V54E6X4-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 18x1.5 mm 1/2"
4V54E6X5-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 22x1.5 mm 1/2"
4V54E6X6-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 26x1.5 mm 1/2"
4V54E7X4-D Coupling Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 20x1.5 mm 1/2"
4V54E7X6-D Coupling Heavy Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 24x1.5 mm 1/2"
4V54F4B3-D Coupling n/a Male thread BSPP – DIN 3852 Form B 3/8 1/2"
4V54G4X3-D Coupling n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 3/8 1/2"
4V54G4X6-D Coupling n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 3/4 1/2"
4V54G8X5-D Coupling n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 18x1.5 mm 1/2"
4V54G8X6-D Coupling n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 22x1.5 mm 1/2"
3V54D6X4MCH Coupling MACH Series Female thread - DIN 2353 Bulkhead 18x1.5 mm 1/2"
4V14E6X4MCHA Plug MACH Series Male thread 24° cone – DIN 2353 Bulkhead 18x1.5 mm 1/2"
4V53D6X3-D Coupling Light Male thread 24° cone – DIN 2353 16x1.5 mm 3/8"
4V54F4B4-D Coupling n/a Male thread BSPP – DIN 3852 Form B 1/2 1/2"
4V54G4X4-D Coupling n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 1/2 1/2"
4V54T5X4-D Coupling n/a Female thread – DIN 3852 Form Y 3/4" UNF 1/2"

A29633
687614