Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Push-Pull Schnellverschlusskupplung mit einer Baugröße von 1/2" für Anwendungen im Bereich Mitteldruck bis 250 bar. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1 Serie A. Verfügbar aus Chrom VI freiem Stahl.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety instructions Quick Couplings |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 3800 Quick Coupling Products |
| Hydraulic Quick Couplings Catalogue--CAT/3800-HYD/UK |
| Produkte | Fittingtyp | Anschlusstyp | Gewindemaß Anschluss | Gehäusegröße | Länge | Durchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD-501-22MM-F | Coupling | Außengewinde ISO 6149-2 | 22x1.5 mm | n/a | n/a | n/a |
| RSD-501-18BMCL-F | Coupling | Außengewinde | 18x1.5 mm | n/a | n/a | n/a |
| RSD-501-22BMCL-F | Coupling | Außengewinde | 22x1.5 mm | n/a | n/a | n/a |
| RSD-501-22MME-F | Coupling | Außengewinde ISO 9974-2 mit ED-Dichtung | 22x1.5 mm | n/a | n/a | n/a |
| DCP-500 | Dust Cap - Single | n/a | n/a | 1/2" | 85 mm | n/a |
| DCP-555 | Dust Cap - Double | n/a | n/a | 1/2" | 140 mm | 55 mm |
| DCP-572 | Dust Cap - Double | n/a | n/a | 1/2" | 157 mm | 72 mm |
| DCP-582 | Dust Cap - Double | n/a | n/a | 1/2" | 167 mm | 82 mm |
| RSD-501-10HMF-L103-F | Coupling | Male Thread JIC SAE J514 | 7/8-14 UNF | n/a | 103 mm | n/a |
| RSD-501-22BMCL-L103-F | Coupling | Außengewinde | 22x1.5 mm | n/a | 103 mm | n/a |
| RSD-501-22MM-L103-F | Coupling | Außengewinde ISO 6149-2 | 22x1.5 mm | n/a | 103 mm | n/a |
| RSD-501-26BMCL-L103-F | Coupling | Außengewinde | 26x1.5 mm | n/a | 103 mm | n/a |
| RSD501SEALKIT-F | Coupling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |