Seite-Nase-Rückschlagventile | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Maximaler Durchfluss

Öffnungsdruck

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Seite-Nase-Rückschlagventile

Seite-Nase-Rückschlagventile

Parker Rückschlagventile für Rückfluss vom Seitenanschluss (Anschluss 2) zum Endanschluss (Anschluss 1) von 19 bis 500 l/min (5 bis 132 gpm) und Drücke bis 420 bar (6000 psi) ermöglichen eine Verteilerplatzoptimierung bei ausgezeichneter Leistung.

Technische Daten

  • Maximaler Durchfluss: 5, 132 gal/min, 34, 500 L/min
  • Öffnungsdruck: 45, 75, 36, 50, 100, 145 psi, 3.1, 5.2, 2.5, 3.4, 6.9, 10 bar
  • Dichtungsmaterial: D-Ring (Standard), Nitril, Fluorcarbon
  • Durchfluss: 5, 132 gal/min, 34, 500 L/min
  • Minimaler Betriebsdruck: 5000, 6000 psi
  • Maximaler Betriebsdruck: 350, 420 bar
  • Maximaler Nenneingangsdruck: 6000 psi, 350, 420 bar
  • Leckagerate: 2 BEI 5000 PSI (350 BAR), 3 BEI 6000 PSI (420 BAR) drops/min
  • Funktion: Standard
  • Betätigungsart: Pressure Sensing
  • Strömungsrichtung: 1-2 checked, 2-1 free flow
  • Für Fluidtyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximale kinematische Viskosität: Mineralbasiert oder synthetisch mit Schmiereigenschaften mit Viskositäten von 45-2000 SSU (6 bis 420 cSt) cSt
  • Filter-Nenneffizienz: ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alle Teile aus Stahl. Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
  • Kammergröße: C10-2, C16-2
  • Installationsdrehmoment: 51-55, 74 lb-ft, 74 lb-ft, 69-75, 100 Nm, 100 Nm
  • Betriebstemperatur: -50° bis +270°, -30° bis +250°; -15° bis +400° °F, -45° bis +132°, -34° bis +121°; -26° bis +204° °C
  • Maximale Betriebstemperatur: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Gewicht: 0.18, 0.57 lb, 0.57 lbs, 0.08, 0.26 kg, 0.26 kg
  • Gehäusematerial: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die dynamischen Side-to-Nose-Rückschlagventile von Parker sind für eindeutige Anwendungen konzipiert, bei denen ein Rücklauf und Flüsse von 19 bis 500 l/min (5 bis 132 gpm) und Drücke bis 420 bar (6000 psi) erforderlich sind. Diese Ventile können praktisch überall eingesetzt werden, wo ein Standard-Rückschlagventil für mehrere Märkte in den Bereichen mobile Hydraulik, industrielle Hydraulik und Fertigung eingesetzt würde, und ermöglichen gleichzeitig mehr Flexibilität bei den Bauformen von Verteiler und Hydraulikkreislauf.

Märkte:
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Verschiedene Mobiloptionen

Merkmale/Vorteile:
• Gehärtete Präzisionsbodenteile für längere Haltbarkeit
• Reibungsloser Betrieb durch vollgeführten Teller
• Seite-Nase-Bauform für eine einfache Verteilerbauform
• Alle externen Teile verzinkt

Anwendungen:
• Rückschlagventileinsatzbereiche, für die ein entgegengesetzter Anschluss erforderlich ist

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Maximaler Durchfluss Öffnungsdruck Dichtungsmaterial
D06C2-2.5N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Nitril
D06C2-2.5V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Fluorocarbon
D06C2-3.4N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Nitril
D06C2-3.4V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Fluorocarbon
D06C2-6.9N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Nitril
D06C2-10.0N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitril
D06C2-10.0V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon

A29633
687505