Single-Use Isolator Transfer Set, PureTain® | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Single-Use Isolator Transfer Set, PureTain® Single-Use Isolator Transfer Set, PureTain® Single-Use Isolator Transfer Set, PureTain®

Single-Use Isolator Transfer Set, PureTain®

PureTain® Single-Use Isolator Transfer Sets von Parker sind geschlossenen Systeme für die leckagefreie Abfüllung pharmazeutischer Produkte aus dem Produkttank durch den Isolator in Primärpackmittel (Ampullen, Vials, Spritzen, etc.).

Vollständige Produktbeschreibung

PureTain® Isolator Transfer Sets von Parker ermöglichen einen aseptischen, geschlossenen Produkttransfer und Abfüllprozess. Sie können an das Design der Abfüllanlage und die Anzahl der Abfüllschläuche angepasst werden. Die Systeme bestehen aus modularen Lösungen, die unter anderem Bags, Beta Bags, Schläuche, Schlauchdurchführungen, aseptische Konnektoren und Abfüllnadeln beinhalten. Parkers Overmolding-Lösungen umfassen gemoldete Ports und Verteiler für Schläuche und Pumpen. Sie erhöhen die Prozessflexibilität und Produktivität sowie die Sicherheit und vereinfachte Handhabung der Systeme durch die Bediener. Darüber hinaus gewährleisten die Isolator Transfer Sets maximale Dosiergenauigkeit und Systemintegrität durch gemoldete Schnittstellen.

Parkers PureTain® Isolator Transfer Sets sind kundespezifisch konfigurierbar und werden ready-to-use oder ready-to-sterilize geliefert.

 

Unsere Prozess-Spezialisten beraten Sie gerne bezüglich Ihrer Anforderungen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Anwendung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

 

Anwendungsbereich:

  • Final-Fill-Prozesse
  • Aseptische Prozesse
  • Isolator-Fill-Finish-Prozesse

  

Produktvorteile:

  • Reduzierung von Schnittstellen durch Overmolding Technologie
  • Durchflusskontrolle
  • Lösungen für Drehkolbenpumpen sowie für Einschlauch- und Doppelkopf - Peristaltikpumpen
  • Anlagespezifische Abfüllnadeln integrierbar
  • Farbliche und numerische Codierung für einfache und sichere Montage innerhalb des Isolators
  • Beta Bags mit unterschiedlichen Beta-Ports (105mm, 190mm, 270mm), Größen und Volumina
  • Kombination verschiedener Schlauchtypen möglich
  • Produktintegrität und Sterilität durch nahtlose Schlauchführung in Beta-Beutel und RTP-Kanister
  • Kundenspezifischem Systemdesign
  • Assemblies sind vollständig an die entsprechenden Abfüllanlagen und Prozessanforderungen des Kunden angepasst
  • Ready-to-use oder ready-to-sterilize 

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687424