Schlauch mit kleinem Durchmesser/Mini-Hydraulikschlauch (Hochdruck) – 2020N | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Maximaler Betriebsdruck (MPa)

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Schlauch mit kleinem Durchmesser/Mini-Hydraulikschlauch (Hochdruck) – 2020N

Schlauch mit kleinem Durchmesser/Mini-Hydraulikschlauch (Hochdruck) – 2020N

Parker 2020N Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- und Medienförderanwendungen entwickelt. Sie sind zuverlässig und vielseitig, einfach anpassbar und eignen sich ideal für Produktionsumgebungen. Für Betriebsdrücke bis 63 MPa.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.010 to 0.028 lb/ft, 0.016 to 0.042 kg/m
  • Industrie: General Industrial
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyamide (PA)
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C, 212 °F
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 440 to 630 bar, 5800 to 9135 psi, 44.0 to 63.0 MPa
  • Anwendungen: Diagnosis Systems, Measurement Systems, Gas Transfer, Lubricating Systems, Mini-Hydraulic Applications
  • Produkttyp: High Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Ummantelungsmaterial: Polyamide (PA)
  • Produkttyp: Mini-Hydraulic Hose, Small Bore Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Konstruktionswerkstoffe: Thermoplastic
  • Minimaler Biegeradius: 20 to 40 mm, 0.787 to 1.575 inch
  • Aufbau der Abdeckung: Pinpricked
  • Medien: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Kompatible Verschraubung: EX Series
  • Innendurchmesser: 5/64 to 5/32 inch, 2 to 4 mm
  • Material Schlauchverstärkung: 1 Braid of High Tensile Synthetic Fiber
  • Außendurchmesser: 0.193 to 0.391 inch, 4.9 to 8.1 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker 2020N Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- und Medienförderanwendungen entwickelt. Mit ihrer Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und hohen Anpassbarkeit bieten sie dem Entwickler eine breite Auswahl an Lösungen, die sich dank ihrer Langlebigkeit und einfachen Installation ideal für anspruchsvolle moderne Produktionsumgebungen eignen. Große Schlauchlängen reduzieren zusätzlich den Abfall bei der Auslieferung und Leitungsproduktion.

Märkte:
• Industrie

Merkmale/Vorteile:
• Kleine Abmessungen
• Kurze Biegeradien
• Betriebsdruck bis 63 MPa

Anwendungen:
• Für Hochdruckanwendungen, bei denen sehr kleine Schlauchaußendurchmesser benötigt werden
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Mini-Hydraulikanlagen und Gasanwendungen
• Mess- und Diagnosesysteme
• Für Betriebsdrücke bis 63 MPa (9,135 psi).

Technische Daten:
• Kern: Polyamid
• Druckträger: Eine Einlage aus Synthetikfaser mit hoher Zugfestigkeit
• Außenschicht: Polyamid, geprickt
• Farbe: Schwarz
• Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C für Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl- oder Synthetikbasis

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Maximaler Betriebsdruck (MPa) Schlauch I.D. (mm)
2020N-012V30 50 2
2020N-016V30 40 2.5
2020N-02V30 40 2.9
2020N-025V30 44 4
2020N-012V50 63 2

A29633
687513