Es können maximal vier Produkte miteinander verglichen werden. Bitte grenzen Sie Ihre Auswahl ein.
Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 0 Minuten zu verlängern.
Special Bodies
318605
false
[
]
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Diese Website nutzt Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Wenn Sie mit der Nutzung dieser Website fortfahren oder auf dieser Website bleiben, stimmen Sie zu, dass wir Cookies verwenden, und zwar gemäß unserer
Datenschutzrichtlinie.
Weitere Informationen, z. B. zur Verwaltung von Cookies, erhalten Sie
hier.
VERSAGEN, UNSACHGEMÄSSE AUSWAHL ODER UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER ZUGEHÖRIGER TEILE KANN ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN UND ZU SACHSCHÄDEN FÜHREN.Dieses Dokument und andere Informationen von der Parker Hannifin Corporation, ihren Tochtergesellschaften und autorisierten Handelspartnern enthalten Produkt- oder Systemoptionen zur weiteren Auswertung durch Anwender mit technischem Fachwissen. Der Anwender ist auf der Grundlage seiner eigenen Analyse und Testergebnisse allein für die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten verantwortlich. Er hat sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnvoraussetzungen des jeweiligen Einsatzbereichs erfüllt sind. Der Anwender muss alle Aspekte der Anwendung genau untersuchen, geltende Industrienormen einhalten und die Informationen in Bezug auf das Produkt im aktuellen Produktkatalog sowie alle anderen Unterlagen, die von Parker, seinen verbundenen Unternehmen oder autorisierten Handelspartnern bereitgestellt werden, beachten. Soweit Parker, seine Tochtergesellschaften oder autorisierten Handelspartner Komponenten oder Systemvarianten basierend auf technischen Daten oder Spezifikationen liefern, die vom Anwender bereitgestellt wurden, ist der Anwender dafür verantwortlich, festzustellen, dass diese technischen Daten und Spezifikationen für alle Anwendungen und vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungszwecke der Komponenten oder Systeme geeignet sind und ausreichen.Click here to view all product safety information.
Vollständige Produktbeschreibung
Die Auswahl an besonderen Körperbauformen und Kavitäten von Parker für die Verwendung mit älteren Parker Einschraubventilen. Diese Körper und Kavitäten sind mit verschiedenen Anschlussgrößen und Gewindekonfigurationen aus eloxiertem Aluminium für Drücke unter 210 bar (3000 psi) oder aus verzinktem Stahl für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 350 bar (5000 psi) erhältlich. Diese Körper und Kavitäten eignen sich ideal für Maschinenprototypen und die Verwendung als Einzelventil.