Code 1912 von Parker Conflow ist eine Venturi-Düse zur Staubunterdrückung für den Einsatz in Bergbau-Schneidtrommeln. Sie erhöht die Effizienz und verbraucht nur minimale Wassermengen. Seine einfache, sehr effektive Bauform erzeugt eine „Hohlkegel"-Sprühform, während seine hohle Rückseite Luft und schwere Partikel absaugt.
Code 1912 erzeugt einen leistungsstarken Strahl für flächendeckende Bedüsung. Es ist erhältlich mit fünf verschiedenen Öffnungsgrößen für weite Druckbereiche von 15 bis 83 bar. Er bietet 1/2-Zoll-Anschlüsse (BSP oder NPT).
Es bietet eine breite Palette flexibler Sprühwinkel von 4 bis 15 Grad für effektive Abdeckung.
Märkte:
• Steinbruch
• Bergbau
Merkmale/Vorteile:
• Arbeitet mit einer breiten Palette von Druckoptionen
• Produziert dichten Sprühnebel
• Erhältlich mit 5 Düsen-Nennweiten, für mehr Flexibilität
• Durch das Venturi-Prinzip ermöglicht die Konstruktion einen maximalen Luftstrom in einem kompakten Gehäuse
• Enthält Messing-Flachstrahldüsen mit mehreren Nennweitenoptionen für unterschiedliche Projektanforderungen
• Robuste Bauform
• Einfache Positionierung und Montage
• Geringer Wartungsaufwand
• Korrosionsbeständig
Anwendungen:
• Methangasverdünnung und Staubunterdrückung in der Umgebung der Schneidwalze von Mineralfödermaschinen
• Für den Einsatz als Luftbeweger in Einfüllschächten und Durchlaufbrechern